Mesure et contrôle précis du débit pour les applications complexes de transfert de propriété
Calculateur de débit à montage sur panneau idéal pour le comptage fiscal, le comptage transactionnel, le chargement par lots et l’étalonnage. Le FloBoss™ S600+ permet de configurer les applications impliquant plusieurs flux et plusieurs stations pour effectuer des mesures simultanées des liquides et des gaz. Le S600+ prend en charge la plupart des normes de mesure, y compris les normes AGA, ISO, GPA, GERG et GOST pour les applications avec les gaz, ainsi que les normes API et ASTM pour les applications avec les liquides.
Fonctionnalités
- Tous les calculs de comptage sont réalisés avec des nombres à virgule flottante en précision double de 64 bits pour assurer la plus grande précision et respecter la dernière norme API
- Les totaux cumulés sont stockés dans trois emplacements mémoire distincts (format tri-reg) pour une intégrité maximale
- Réduction des incertitudes de mesure, fiabilité accrue
- Options de communication flexibles, notamment Ethernet, série et HART
- Compatibilité avec les transmetteurs HART : 12 canaux, jusqu'à 50 transmetteurs, notamment le maître HART double
- Analogique, HART, série ou Ethernet : compatibilité totale, facilité d'intégration, démarrages plus rapides et coûts de démarrage plus faibles
- Interface intelligente sur la plupart des débitmètres, notamment Coriolis et Ultrasonic
- Homologation MID pour les applications de gaz et de liquide afin de réduire les risques, de garder l'esprit tranquille et de disposer d'une preuve de conformité aux exigences fiscales les plus strictes aussi bien pour les liquides que pour les gaz
- Mélange de flux liquides et gazeux dans un seul calculateur de débit : 10 flux pour les débitmètres et 6 flux pour les compteurs d'impulsions à double débit
- Prise en charge AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
- Entrée analogique de haute précision 24 bits, précision ±0,005 % de pleine échelle à 23° C
- Large plage de température ambiante comprise entre -10° C et + 60° C.
Produits recommandés
Logiciel de configuration Config600™
Suite d'outils permettant de surveiller et de configurer les gestionnaires de débit FloBoss™ S600+. Avec les outils Config600, les ingénieurs peuvent créer des configurations qui permettent au FloBoss S600 de gérer une rampe de comptage unique (flux de mesure) jusqu'à un poste de gaz et de liquide avec plusieurs rampes de comptage et vérifications.
Caractéristique du produit :
- Config600 Pro fournit un établi complet permettant de créer des configurations complexes à l'aide du puissant programme Logicalc
- Config600 Lite permet d'importer, de télécharger et de modifier des configurations existantes
- Config600 Lite Plus ajoute la possibilité de créer des applications standards
- IPL 600 fournit des fonctionnalités de transfert de configurations et de configuration des ports de communication
- Interface basée sur Windows simple d'utilisation
- Les boîtes de dialogue facilitent les sélections directes et la saisie de données
- Les menus déroulants et les valeurs préremplies dans les champs simplifient le processus de création de configurations
- Configuration séparée et applications de maintenance
- Puissant langage de script Logicalc
- Verrouillage par mot de passe
- Modèles d'applications courants