Configuration et contrôle simplifiés pour les unités terminales distantes (RTU) dans les opérations de terrain critiques
Des applications de contrôle pré-conçues qui offrent une solution éprouvée et facile à configurer pour gérer plusieurs rampes de comptage et stations dans les opérations de gaz naturel. Elles améliorent la fiabilité et la sécurité du système en offrant une visibilité claire des données de pression et de débit de la station. Les utilisateurs peuvent personnaliser les réglages de commande sans programmation, garantissant ainsi une adaptabilité aux besoins spécifiques du site. Les calculs de mesure intégrés prennent en charge des méthodes standardisées et répétables qui simplifient la maintenance à long terme. L’architecture flexible permet une mise à l’échelle rapide afin de répondre aux demandes opérationnelles en constante évolution, rendant les applications idéales pour les stations utilisant des débitmètres différentiels ou linéaires avec mesure unidirectionnelle ou énergétique.
Produits recommandés
Application de contrôle de la station pour la RTU DeltaV FB3000
L’application de contrôle de la station pour la RTU DeltaV FB3000 offre une solution éprouvée sur le terrain, facile à configurer, pour le contrôle et la mesure multi-exécutions et multi-stations dans les stations de comptage de gaz naturel. Elle garantit des performances fiables du système et améliore la sécurité en optimisant la visibilité des données actuelles de pression et de débit de la station. Les utilisateurs peuvent facilement configurer le contrôle au sein de l’application, sans avoir besoin de programmation, pour répondre aux besoins spécifiques du site, tandis que le micrologiciel de la RTU DeltaV FB3000 fournit des calculs de mesure conformes à l’API 21.1 intégrés. Grâce à cette fonctionnalité combinée, les exploitants de conduites peuvent standardiser des méthodes de mesure et de contrôle répétables, plus faciles à maintenir au fil du temps. Cette solution flexible permet également aux stations de transport et de distribution de s’adapter à l’évolution des exigences opérationnelles en fonction des besoins, en passant de 4 à 24 courses de compteur dans 24 stations de comptage. Elle est idéale pour les stations avec des débitmètres à pression différentielle (c.-à-d. à orifice) ou linéaires qui effectuent des mesures et des contrôles de débit unidirectionnel ou de stations énergétiques avec ou sans commandes de fonctionnement. Lors de la mise en service, l’application de contrôle de la station permet aux utilisateurs de gagner un temps considérable, car il s’agit d’une solution prête à l’emploi, préconçue, qui ne nécessite aucune programmation.
Fonctionnalités
- Une solution éprouvée sur le terrain, prête à l’emploi, pour la configuration du contrôle avancé sans aucune programmation.
- Configurez facilement le contrôle de la station, les commandes de fonctionnement, les étapes de fonctionnement et la commande à distance de l’asservissement des vannes pour une meilleure optimisation du fonctionnement de la station.
- Les possibilités d’utilisation comprennent les interconnexions de pipelines, l’isolement des pipelines et les vannes de régulation, ainsi que les stations qui servent de points de livraison.
- Répondez à l’évolution des besoins du site en passant facilement de 4 à 24 courses de compteur dans 24 stations de mesure.
- Plusieurs régulateurs PID sont disponibles pour chaque station, ce qui permet à l’application de contrôler jusqu’à 24 vannes de régulation.
- Configurez le contrôle en fonction du débit, de l’énergie et d’autres facteurs (p. ex. le moment de fermeture des vannes) à l’aide des onglets Station Control Config (Configuration du contrôle de la station).
- Paramétrez l’ordre dans lequel les débitmètres (tubes) deviennent actifs pour obtenir le débit et la pression souhaités à l’aide des onglets Run Staging (Étapes de fonctionnement).
- Permettez à l’application de faire fonctionner et de surveiller les vannes, ainsi que de lancer des commandes d’ouverture/fermeture selon les besoins.
- Aucune application supplémentaire ne doit être installée ou gérée.