Una piattaforma flessibile e ricca di funzioni che offre applicazioni di monitoraggio e controllo in tempo reale che garantiscono una consapevolezza avanzata della situazione. Uno storico di nuova generazione garantisce che i dati con volumi elevati vengano mantenuti in un ambiente sicuro.
Stabilisci una catena di approvvigionamento più efficiente
Uno stack software moderno per Energy Logistics
Semplifica i processi operativi e commerciali con il nostro stack software robusto ma intuitivo. Ingegneri, operatori e persino clienti hanno accesso in tempo reale a dati operativi e/o commerciali critici in ecosistemi coesivi guidati dal software. Scopri la nostra ampia gamma di soluzioni adatte allo scopo.
Un sistema SCADA aziendale ricco di caratteristiche e flessibile per petrolio e gas
Ottieni maggiore affidabilità, sicurezza e conformità aggiornando la vostra piattaforma SCADA. Emerson sta collaborando con AspenTech per la fornitura del sistema SCADA aziendale OSI, un set di soluzioni flessibili e complete di funzionalità, facilità d'uso e una moderna interfase utente.