Nuova serie di webinar sul rilevamento delle perdite delle tubazioni per il settore petrolifero e del gas

Scopri come far evolvere la tua strategia di rilevamento delle perdite per il successo a lungo termine. 

Intelligenza per un funzionamento sicuro e redditizio delle tubazioni

Unitevi ai nostri esperti di petrolio e gas Emerson per questa nuova serie di webinar per scoprire quali metodologie avanzate di rilevamento delle perdite delle tubazioni vi forniranno le informazioni necessarie per proteggere la tua attività. Gli argomenti includono il modo in cui gli ultimi progressi nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nei digital twin stanno migliorando il rilevamento di perdite e rotture per una maggiore mitigazione dei rischi e tranquillità.

  • Chiedi consigli su come costruire una solida roadmap per il rilevamento delle perdite
  • Scopri come gli operatori di tubazioni utilizzano i Big Data e l'analisi per trasformare il rilevamento delle perdite
  • Prendi parte a sessioni di domande e risposte in tempo reale con gli esperti di automazione del settore petrolifero e del gas
Serie di webinar: Strategie per il rilevamento delle perdite nelle tubazioni interne

Serie di webinar: Strategie per il rilevamento delle perdite nelle tubazioni interne

Hand pressing a digital power button

Webinar 1: Progettazione della roadmap ottimale per il rilevamento delle perdite per la tubazione

Unisciti a noi per questa coinvolgente sessione per scoprire come districare la complessità delle varie metodologie digitali per aiutarti a progettare una roadmap di rilevamento delle perdite che offra la giusta linea di difesa. I nostri esperti Emerson nel settore petrolifero e del gas spiegheranno i metodi interni di rilevamento delle perdite, ad alto livello, e confronteranno le soluzioni avanzate. 

Webinar 2 Image

Webinar 2: Implementazione delle migliori pratiche per il rilevamento delle perdite basato su modelli transitori in tempo reale

La combinazione di una tubazione ben strumentata con una soluzione RTTM che offre sensibilità, accuratezza e robustezza eccellenti, insieme a una gestione degli allarmi e delle informazioni altamente affidabile, è una strategia ottimale per il rilevamento delle perdite. Scopri quanto può diventare efficiente la tua attività utilizzando una soluzione di rilevamento delle perdite basata su RTTM che offre analisi avanzate e un digital twin che utilizza dati provenienti da piattaforme SCADA o DCS.

Webinar 3: Mitigating Leaks on Non-Instrumented Pipelines Using AI & ML

Webinar 3: Mitigazione del rischio su tubazioni con meno strumentazione utilizzando IA e ML

Quando le tubazioni non sono ben strumentate, il rilevamento delle perdite può essere un compito arduo. Scopri come la combinazione di intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML) consente il rilevamento delle perdite con maggiore sensibilità, affidabilità e robustezza. Unisciti ai nostri esperti per scoprire come implementare rapidamente il rilevamento computazionale delle perdite.

Webinar 4: Taking the Fast Lane to API 1175 Leak Detection Compliance

Webinar 4: Prendere la corsia preferenziale verso la conformità al rilevamento delle perdite API 1175

Sia che la tubazione venga colpita esternamente o che si verifichi un evento interno come un aumento di pressione, le rotture richiedono un'attenzione immediata. L'API 1175 offre diversi consigli, incentrati in particolare su velocità e affidabilità. Scopri come ottenere protezione e tranquillità con il nostro metodo interno che offre affidabilità al 100% in 1 minuto o meno utilizzando la strumentazione esistente. 

Ti presentiamo i nostri relatori

Jon Barley

Jon Barley

Jon è un direttore tecnico versatile con quasi 30 anni di esperienza nello sviluppo di software nel settore petrolifero. Nel suo ruolo attuale in Emerson, Jon è Direttore Ricerca e Sviluppo all'interno del gruppo Pipeline Management Software con responsabilità che includono la direzione tecnica e la leadership nello sviluppo continuo del software di modellazione. Jon ha conseguito un dottorato di ricerca in matematica e, insieme a Greg Morrow, è il co-inventore del metodo brevettato di modellazione del flusso delle tubazioni.

Paul Dickerson

Paul Dickerson

Paul si occupa di simulazione di tubazioni e applicazioni CFD da oltre 20 anni, collaborando con LICenergy, Energy Solutions International ed Emerson. Nel suo ruolo attuale, fornisce indicazioni tecniche e sull'esperienza utente al gruppo Pipeline Management Solutions. Paul ha conseguito una laurea in Ingegneria dei sistemi informatici presso l'Università di Sunderland e un Global MBA presso l'Università di Durham. 

Phani Kanakamedala

Phani Kanakamedala

Phani è coinvolto in applicazioni di simulazione e modellazione di tubazioni per oltre 12 anni con Energy Solutions International ed Emerson. È specializzato in progettazione, sviluppo e gestione dei prodotti di sistema. Nel suo attuale ruolo di Product Manager e Lead Developer, Phani lavora con i clienti e le varie parti interessate per determinare le loro esigenze e quindi applica questi input e conoscenze per gestire efficacemente la roadmap del prodotto.

David Marquez

David Marquez

David è un affermato Business Manager con più di 20 anni di esperienza internazionale nel settore petrolifero e del gas che lavora nello sviluppo aziendale, nel miglioramento dei processi e nelle operazioni. Nel suo ruolo attuale, David sta consentendo agli operatori di oleodotti di trasformare le loro operazioni attraverso l'adozione di soluzioni software avanzate per petrolio e gas. I risultati accademici di David includono un MBA presso l'Università di Houston, Lean Six Sigma Black Belt certificato dall'American Society of Quality e la certificazione in Digital Transformation dal MIT.

Greg Morrow

Greg Morrow

Greg ha trascorso oltre 20 anni ad applicare la sua profonda conoscenza della fisica per far progredire la direzione di soluzioni software altamente sofisticate per il settore petrolifero e del gas, specializzandosi nella modellazione idraulica e nel rilevamento delle perdite. Attualmente è conduttore all'interno del gruppo Operational Management Software focalizzato sulla tecnologia basata su RTTM che include un digital twin, che consente la virtualizzazione utilizzando modellazione e simulazione. Greg ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica ed è il co-inventore del metodo brevettato di modellazione del flusso delle tubazioni.