AMS Optics

Piattaforma di gestione delle prestazioni e dell'affidabilità degli asset a livello aziendale per la gestione semplificata dei dati, la manutenzione predittiva e l'orchestrazione automatizzata dei flussi di lavoro.

Orchestrate l'affidabilità e la manutenzione a ciclo chiuso in tutta la vostra azienda di produzione

AMS Optics collega perfettamente la tecnologia operativa (OT) con la tecnologia dell'informazione (IT), potenziando i produttori di tutti i settori industriali. Creando una solida struttura dati per la trasformazione digitale, questo potente software fornisce informazioni in tempo reale e in mobilità su asset e processi, automatizzando le azioni correttive e favorendo decisioni più intelligenti e rapide che portano a risultati significativi. 

Fallback image

Software a livello aziendale che porta le prestazioni operative e l'efficienza della forza lavoro a nuovi livelli

AMS Optics è un software che migliora le prestazioni aziendali grazie a gestione semplificata dei dati, flussi di lavoro automatizzati e un supporto alle decisioni più efficace.

Fallback image

Automazione senza limiti: trasformare la complessità in chiarezza

L'era in cui era facile ottenere affidabilità nell'impianto è finita. Con la maggior parte dei problemi semplici già risolti, i team ora stanno affrontando sfide più complesse a livello aziendale. Un software connettivo di livello aziendale come AMS Optics consente ai team degli impianti di trasformare dati complessi in informazioni utili.

 

Sfruttando una visione di automazione senza limiti, AMS Optics garantisce una semplice mobilità dei dati, dal campo intelligente all'edge e al cloud. Grazie alla connettività tramite standard aperti come OPC UA e MQTT, AMS Optics consolida le informazioni critiche in un'unica dashboard intuitiva, consentendo ai team di monitorare, analizzare e automatizzare le azioni correttive da un sistema centralizzato. 

AMS Optics

Unificate i dati provenienti da asset e sistemi del vostro impianto, incluse valvole di controllo, strumentazione, macchinari rotanti, piattaforme AI/ML e di analisi e tanto altro ancora.

Riducete la complessità dei dati e create una solida base di dati per le vostre iniziative di trasformazione digitale con una soluzione IT/OT centralizzata e aperta che collega, aggrega e contestualizza in modo trasparente e sicuro i dati provenienti da una vasta gamma di origini.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/rotating-machinery-and-production-assets-5
AMS MACHINE WORKS DATA COLLECTOR

Macchinari rotanti e asset di produzione

Con AMS Machine Works Data Collector per AMS Optics, gli utenti possono monitorare lo stato delle proprie macchine rotanti e rimanere sempre informati sulle attività, anche tramite il telefono cellulare. Questo maggiore livello di consapevolezza consente agli utenti di eseguire analisi basate sulle eccezioni rispetto all'ispezione di ogni dato raccolto, aumentando produttività ed efficienza.

AMS DEVICE MANAGER DATA COLLECTOR

Dispositivi di campo e asset di automazione

AMS Device Manager Data Collector consente di centralizzare lo stato di salute dei dispositivi di campo in AMS Optics. Lo stato degli asset viene fornito agli utenti pertinenti in modo chiaro e significativo. Ciò significa che è possibile intervenire prima che un problema influisca sul processo, causando una scarsa qualità del prodotto o, peggio ancora, un costoso arresto dell'impianto.

DELTAV™ CONTROL LOOP DATA COLLECTOR

Prestazioni del circuito di controllo

Grazie al DeltaV™ Control Loop Data Collector, gli utenti vengono avvisati dei circuiti di controllo non funzionanti in modo corretto, consentendo di risolvere i problemi in modo proattivo. Ciò aiuta gli utenti a riconoscere quando una misurazione errata, una valvola difettosa o una regolazione inadeguata impediscono il raggiungimento degli obiettivi operativi. Ad esempio, gli utenti vengono avvisati se è disponibile una raccomandazione di messa a punto in grado di migliorare significativamente il controllo. L'adozione di misure correttive riduce la variabilità dei processi e migliora le prestazioni di controllo, consentendo di risparmiare milioni di dollari ogni anno.

ASPEN MTELL® DATA COLLECTOR

AI, machine learning e analisi avanzate

Grazie ad Aspen Mtell® Data Collector per AMS Optics, gli utenti possono migliorare l'affidabilità e le prestazioni degli asset con avvisi precoci e informazioni fruibili in tempo reale, combinati con funzionalità di flusso di lavoro a circuito chiuso. Aspen Mtell è un software di analisi predittiva sviluppato da Aspen Technology, progettato per ottimizzare le operazioni industriali tramite l'implementazione di "agenti" che monitorano lo stato di salute e le prestazioni degli asset e prevedono potenziali guasti utilizzando regole e condizioni, principi fondamentali avanzati o modelli AI/ML e codici personalizzati creati da scienziati dei dati.

Plantweb Insight Data Collector

Analisi specifiche degli asset, energia ed emissioni

Plantweb Insight Data Collector porta in AMS Optics analisi basate su decenni di esperienza nel settore dei processi e dell'industria. Gli utenti di AMS Optics avranno a disposizione informazioni tempestive e fruibili sugli asset chiave come pompe, scambiatori di calore, scaricatori di condensa, scambiatori di calore raffreddati ad aria, torri di raffreddamento, valvole limitatrici di pressione e tanto altro ancora.

Storie dei clienti e articoli

Ulteriori informazioni su come AMS Optics di Emerson aiuta i produttori a superare le sfide dall'impianto alla sala riunioni.

AMS Optics

Gestione esperta degli asset e abilitazione di un flusso di lavoro integrato

Fallback image
Connettività OT avanzata

Connettetevi facilmente alle origini Emerson e a quelle di terze parti tramite interfacce agnostiche a diverse piattaforme OT.

Storico degli asset

Per migliorare l'affidabilità degli asset, dovete essere in grado di vedere lo stato dei vostri asset critici e conoscere le relative prestazioni nel tempo. AMS Optics è in grado di registrare i parametri degli asset per consentire la diagnosi dello stato di salute degli stessi.

Interfaccia unificata con architettura moderna

Una posizione centralizzata per la gestione delle connessioni consente di migliorare la manutenibilità e la sicurezza e facilita un'integrazione più efficace con client esterni e ambienti di sviluppo.

Scalabilità aziendale

Un'architettura flessibile e modulare facilita l'integrazione nei sistemi esistenti, in loco o nel cloud, senza necessità di una riprogettazione significativa e consente l'esecuzione delle funzioni di manutenzione ordinaria e ripristino senza interrompere le operazioni.

Interfaccia CMMS

L'interfaccia CMMS mappa gli asset dall'AMS Optics al CMMS, in modo da creare richieste di lavoro in modo proattivo prima che si verifichino interruzioni di processo nella struttura. In questo modo è possibile integrare il flusso di lavoro e ottenere azioni correttive.

Sicurezza fin dalla progettazione

Le tecnologie di gestione dei dati di Emerson sono sviluppate in conformità ai più elevati standard consigliati dal settore per la protezione informatica e la sovranità dei dati.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability Brochure

Il portafoglio AMS di Emerson: gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson rende possibile la visione Emerson di un'automazione senza limiti, unificando dati, sistemi e personale in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione degli asset con un approccio intuitivo per garantire l'affidabilità

Il portafoglio AMS Reliability aiuta ingegneri dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, responsabili operativi, ingegneri dell'automazione, specialisti di strumentazione, ingegneri di processo, specialisti di valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente: dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

Scoprite di più visitando la pagina Web del marchio AMS.

GUIDA INTRODUTTIVA

Contatta un esperto

Offrite al personale accesso alle informazioni pertinenti, processi di lavoro più efficienti e applicazioni mobili ancora migliori. 

Richiedete una consulenza per scoprire in che modo AMS Optics può contribuire a promuovere la produttività dell'azienda.

Accesso sicuro

L'accesso basato sui ruoli degli utenti viene concesso mediante i profili configurabili, mentre l'accesso ai partner esterni viene abilitato definendo spazi dei nomi virtuali con le sole informazioni necessarie.

Avvisi personalizzati

Le informazioni prioritarie e di utilità pratica vengono inviate automaticamente e in tempo reale al personale interessato, in sede o fuori sede, tramite una singola interfaccia utente intuitiva.

Flussi di lavoro automatizzati

Migliorate l'affidabilità a circuito chiuso con flussi di lavoro generati quando si verifica un problema e chiusi dopo la conferma di una risposta operativa appropriata.

Conoscenze su richiesta

Migliorate la formazione e il trasferimento di conoscenze grazie a una libreria dedicata di documenti, video e procedure dettagliate, accessibile per il personale.

Documentazione