ProofCheck™, QuickView+™ e AlertTrack+™
AlertTrack™ — Avvisi più intelligenti, risposte più rapide
AlertTrack semplifica il funzionamento dell'impianto assegnando in modo intelligente la priorità agli avvisi e riducendo il sovraccarico di allarmi. Gli operatori possono concentrarsi sui problemi più critici, migliorando i tempi di risposta e la consapevolezza della situazione. Il risultato è un minor tempo di fermo, migliori prestazioni e una perfetta integrazione con i sistemi di controllo esistenti.
QuickView™ — Segnalazione intelligente dello stato del dispositivo
QuickView offre agli operatori visibilità in tempo reale sulla salute e sullo stato delle apparecchiature nei sistemi di controllo. Consolida la diagnostica in report chiari, semplificando la risoluzione dei problemi e riducendo i tempi di manutenzione. Evidenziando tempestivamente i problemi, QuickView migliora l'affidabilità e l'efficienza con un'interfase intuitiva per un processo decisionale rapido.
ProofCheck™ — Convalida SIS e Test di verifica
ProofCheck automatizza e standardizza i test di prova per i sistemi di sicurezza strumentati (SIS). Convalida sensori, cablaggio elettrico, logica ed elementi finali, garantendo al contempo la conformità alla norma IEC 61511. I tecnici possono eseguire i test in sicurezza da una postazione di lavoro o da un tablet, con report integrati per gli audit e un ritorno alle operazioni più rapido e sicuro.
Caratteristiche
- Facilita il ritorno sicuro all'operatività normale
- Test dei circuiti dei dispositivi intelligenti da campo
- Registra automaticamente la risposta dei sistemi
- Acquisisci i passaggi manuali e la verifica visiva
- Rapporti integrati