Essere certi che sia necessario uno spegnimento
Le normative di sicurezza e i requisiti assicurativi possono determinare la necessità di un sistema di spegnimento sui vostri asset di produzione costosi e critici. Ma la protezione può essere più di una spesa necessaria: il sistema giusto può essere un percorso di integrazione dell'intelligenza predittiva per evitare viaggi falsi o mancati e determinare quando una risorsa critica può continuare a funzionare in sicurezza. I sistemi Emerson sono inoltre conformi a una varietà di standard API e ambienti SIL, soddisfacendo i severi requisiti di sicurezza e assicurativi.
Prodotti e competenza
AMS 6500 ATG
Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione con aggiunta di previsione progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare il monitoraggio di previsione online di asset critici di macchinari rotanti come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione per caldaie, compressori offshore, compressori turbo per tubazioni, compressori dell'industria chimica, scarichi turbo, soffiatori, booster e altro ancora.
Fluidi
Esperienza nel sistema di protezione dei macchinari
Gli impianti alla ricerca dei vantaggi di un moderno sistema di protezione si stanno rivolgendo al sistema AMS 6500 ATG di Emerson, un sistema di protezione conforme allo standard API 670 con tecnologia di previsione integrata.
Ore per proteggere asset critici
I sistemi Emerson hanno accumulato più di 3 miliardi di ore per proteggere risorse critiche come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione per caldaie e molte altre.
Anni di esperienza
Negli ultimi cinque decenni, Emerson ha progettato e distribuito tecnologie di protezione e previsione ai clienti di produzione più importanti al mondo.
Sistemi di protezione sostituiti
Emerson ha modernizzato più di 1.000 sistemi di protezione obsoleti o datati in tutto il mondo.
Macchine protette
Più di 5.000 turbomacchine critiche, e più ogni settimana, sono protette da un sistema AMS in numerosi settori.
Testimonianze dei clienti
Le risorse critiche e gli obiettivi di produzione sono a rischio?
API 670: totale tranquillità con tecnologia ultramoderna e comprovata.
Sebbene sia difficile da credere, molti dei principali produttori mondiali dispongono oggi di impianti che utilizzano sistemi di protezione vecchi di più di 30 anni per asset produttivi critici come compressori, turbine, generatori e molti altri. Inoltre, i fornitori precedenti ampiamente adottati hanno lasciato molti clienti e utenti finali da lungo tempo per assorbire i colpi associati a lunghi tempi di consegna, parti di ricambio non disponibili, sfide della catena di approvvigionamento o scarso supporto.
Gli impianti che cercano di applicare una moderna tecnologia di protezione stanno passando al sistema di protezione comprovato sul campo AMS 6500 ATG, con strumenti di predizione integrati. Ora gli operatori possono identificare guasti in fase di sviluppo e analizzare le condizioni durante le fasi transitorie (avvio e arresto del macchinario turbo), quando è più probabile che l’apparecchiatura si guasti.
Sicurezza e conformità
AMS 6500 ATG è conforme allo standard API 670 e soddisfa varie certificazioni di sicurezza richieste per l'uso in ambienti pericolosi: certificazioni CSA Classe1 Div2, IECex Zona 2, ATEX e DNV GL.
Capacità di previsione
Conoscere lo stato della risorsa utilizzando le potenti capacità di previsione incluse in tutte le soluzioni di analisi delle vibrazioni di Emerson, inclusa la tecnologia PeakVue per la prima indicazione del guasto del cuscinetto.
Accessibilità ovunque
Facile collegamento a sistemi DCS/PLC, Historian o MHI esistenti mediante OPC UA, Modbus TCP e RTU. Le informazioni sono accessibili tramite il software Machine Studio o tramite l'app AMS ATG View mobile (entrambi sono inclusi nel sistema).
Machine Studio facile da usare
Machine Studio consente di risparmiare tempo grazie a una configurazione facile e flessibile, utilizzando un’interfaccia grafica intuitiva. Le funzionalità di reporting, come la configurazione del sistema e la gestione delle modifiche, offrono ulteriori risparmi automatizzando il processo di documentazione.
Flessibilità e attenzione ai costi
Flessibilità e riduzione del costo totale di possesso grazie al monitor universale e alle schede di processo con ingressi configurabili dall'utente. Le schede adattabili consentono modifiche di I/O sul campo, meno schede di ricambio per una vasta gamma di tipi di rilevamento e schede progettate per funzionare con i sensori esistenti.
Il portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità
Il portafoglio AMS di Emerson consente la visione di Emerson per l'automazione senza confini unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità
Il portafoglio di affidabilità AMS aiuta ingegneri dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti di strumentazione, ingegneri di processo, specialisti di valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre. Inoltre molti altri svolgono il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo all'officina, alla sala riunioni e oltre.
Scoprite di più esplorando la pagina web del marchio AMS.