Adder Technology

Membro della Silver DeltaV™ Alliance

Global experts in connectivity and high performance IP KVM

Esperti globali nella connettività e nelle alte prestazioni IP KVM

Adder Technology, uno specialista globale nella connettività e nelle soluzioni IP KVM (tastiera, video e mouse) a prestazioni elevate, è orgogliosa di supportare il programma Emerson DeltaV Alliance da oltre dieci anni. Adder innova, progetta e produce un'ampia gamma di soluzioni di estensione, interruttore e matrix che migliorano ergonomia, efficienza e collaborazione in ambienti industriali mission critical e pericolosi.

KVM Extenders

Estensioni KVM

Le condizioni difficili degli ambienti industriali presentano sfide e minacce per l'efficienza e la sicurezza degli operatori e della tecnologia. Gli operatori di sala controllo devono gestire molti processi, monitorando e analizzando dati critici, la cui accuratezza è fondamentale.

La gamma di estensioni KVM di Adder consente agli operatori di accedere da remoto a computer che sono stati spostati da aree pericolose a sale server appositamente protette, senza perdita dell'integrità dei dati.

KVM Switches

Switch KVM

Gli ambienti industriali presentano condizioni di lavoro difficili per operatori e computer. La gamma di soluzioni di switch di Adder consente agli operatori di monitorare immediatamente processi complessi e di facilitare un numero elevato di computer, in un ambiente remoto più favorevole all'assunzione di decisioni critiche. Offrendo agli utenti la possibilità di utilizzare più computer con un unico dispositivo di input si riduce la complessità della postazione utente, si migliora l'ergonomia e si migliorano efficienza e collaborazione.

KVM Matrix

Matrice KVM

Le strutture industriali hanno requisiti specifici in termini di sicurezza, efficienza e affidabilità. La gestione di un impianto industriale richiede l'integrazione di sistemi complessi che consentano ai team di accedere in modo sicuro e condividere i dati ventiquattro ore su ventiquattro.

La gamma di soluzioni matrix IP KVM di Adder ottimizza i tempi di funzionamento dell'impianto offrendo piena ridondanza e controllo sincronizzato, migliora l'efficienza fornendo accesso remoto in tempo reale ai dati e aumenta il ROI grazie alla completa scalabilità della rete.

Soluzioni