Questa è Beijer Electronics
Beijer Electronics è un innovatore multinazionale in molti settori per comunicazioni di operatori, soluzioni di automazione e digitalizzazione per applicazioni critiche. Le nostre soluzioni software, hardware e IIoT aperte consentono ai clienti di ottimizzare i processi e creare comunicazioni protette affidabili, con esperienze degli utenti all'avanguardia. Rendendo semplice ciò che è complesso, la nostra passione è lavorare insieme ai nostri clienti per afferrare le opportunità di domani.
Software iX. Un altro motivo per amare le interfacce utente Beijer Electronics
iX offre strumenti moderni per le comunicazioni. Il software combina eccellenti grafiche e funzioni più intelligenti che offrono un utilizzo intuitivo immediato. Per non parlare della connettività quasi illimitata alle altre apparecchiature tramite l'esteso elenco di driver.
Interfacce uomo-macchina robuste per ambienti difficili
I pannelli X2 extreme sono certificati da tutte le principali autorità di certificazione. Progettata l'utilizzo in ambienti difficili e in aree pericolose. Il campo operativo ambientale esteso include temperature di esercizio da -30 °C a +70 °C, vibrazioni elevate e lavaggi ad alta pressione.
Interfaccia uomo-macchina ad alte prestazioni
La gamma X2 Pro include una grande diversità di pannelli industriali ad alte prestazioni, dai pannelli ultracompatti da 4 pollici a quelli più ampi da 21 pollici, progettati per applicazioni impegnative. Tutto è supportato dalle elevate prestazioni dei potenti processori ARM Cortex-A9, la più recente tecnologia per lo schermo e un'ampia gamma di opzioni di connettività per soddisfare tutte le tue esigenze di automazione.