Belden

Membro della Platinum DeltaV™ Alliance

Belden Logo

Un leader globale nella trasmissione del segnale

Belden offre le migliori soluzioni di trasmissione del segnale della categoria che garantiscono tempi di funzionamento dell'impianto nelle vostre applicazioni mission-critical. Con esperienza in un'ampia gamma di verticali tra cui Processo, Discreto, Trasporto ed Energia, i clienti si affidano ai prodotti Belden per prestazioni affidabili anche negli ambienti più difficili.

Unmanaged Ethernet Switches - SPIDER

Interruttori Ethernet non gestiti - SPIDER

Gli switch Ethernet SPIDER I e II possono trasmettere in modo affidabile grandi quantità di dati a qualsiasi distanza. Le prestazioni ottimali e il facile avvio sono garantiti in tutte le applicazioni robuste.

Managed Switches

Interruttori gestiti

Gli interruttori Ethernet di Hirschmann sono ottimizzati per fornire connessioni rapide nelle vostre applicazioni industriali. Questi interruttori offrono il mix ideale di flessibilità, potenza e valore in pacchetti compatti per alimentare al meglio le reti Ethernet di qualsiasi tipo.

Risorse di rete industriali