Tecnologia per migliorare la sicurezza
GM International concepisce, progetta e produce una gamma completa di dispositivi a sicurezza intrinseca che soddisfano i più elevati requisiti di qualità, garantendo gli standard di produzione più rigorosi. Fondata nel 1993, la sua principale esperienza nella gestione supera notevolmente gli oltre 40 anni di attività qualificata in aree pericolose e nell'elettronica industriale. I nostri prodotti, utilizzati nei pacchetti di automazione e installati negli impianti di tutto il mondo, sono stati certificati dagli organismi più accreditati a livello mondiale.
Relè certificati SIL 2 e 3
I relè con certificazione SIL vengono utilizzati per i circuiti critici, laddove è necessario prestare particolare attenzione al monitoraggio di linea/carico. Grazie alla specifica disposizione dei contatti, i moduli relè GMI mantengono un livello più elevato di sicurezza migliorando al contempo la disponibilità del processo, sono compatibili con qualsiasi impulso di monitoraggio della linea e sono progettati per prevenire la vibrazione dei contatti, l'attivazione/disattivazione di carichi spuri e danni prematuri dell'unità relè. Alcuni moduli hanno raggiunto la piena conformità e sono inclusi nel programma Alliance.
Isolatori a sicurezza intrinseca
La serie D5000 GMI è garantita da oltre 15 organismi di certificazione in tutto il mondo. Linea di assemblaggio completamente automatizzata, collaudo individuale completo al 100%, circuito avanzato a bassa dissipazione, utilizzo di componenti di classe ad alta temperatura e assenza di condensatori elettrolitici sono solo alcuni dei fattori che garantiscono un prodotto ad elevata affidabilità (certificazione SIL per 20 anni di vita utile). Alcuni moduli hanno raggiunto la piena conformità e sono inclusi nel programma Alliance.
Sistemi multiplexer - Soluzione di interfaccia HART
Quando è necessario rendere disponibile una quantità consistente di variabili in una posizione distante, invece di collegare ogni segnale variabile di processo con lunghe linee di collegamento singole fino alla sala di controllo, è preferibile utilizzare un multiplexer che colleghi tutti i segnali di ingresso a un campo opportunamente posizionato con brevi linee di collegamento ai sensori. Soluzione innovativa per risparmiare spazio e denaro, fino a 256 canali per modulo, adatta per un massimo di 16.128 canali.