Softing consente di attivare la connessione e mantenerla stabile, rendendo possibile l'ottimizzazione della struttura
Softing offre soluzioni di connettività OPC/OPC UA in 9 diversi fattori di forma per soddisfare i requisiti delle applicazioni. Softing fornisce inoltre soluzioni di connettività per Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP e soluzioni IIoT per SQL, MQTT, REST, Azure e AWS. Softing collabora con i marchi più noti nell'ambito dell'automazione dei processi, come Emerson, per estendere le soluzioni di connettività per AMS Device Manager ai dispositivi da campo HART, Foundation fieldbus e PROFIBUS che non sono connessi a DeltaV e Ovation.
Semplificazione dell'accesso mobile e del collaudo tramite AMS Device Configurator di Emerson
Quando si disimballano i dispositivi di campo intelligenti per la configurazione iniziale su banco, o anche per la risoluzione dei problemi su banco, mobiLink Power fornisce l'interfaccia FOUNDATION Fieldbus o HART per comunicare con il dispositivo di campo, può fornire alimentazione al dispositivo di campo e collega l'AMS Device Configurator al dispositivo per la configurazione, l'impostazione e la risoluzione dei problemi.
NOTA: AMS Device Configurator non supporta l'interfaccia Fieldbus USB Emerson, AW7060HSEFFUSB. Si prega di utilizzare l'interfaccia di alimentazione Softing mobiLink disponibile da AMS Device Configurator, in quanto non supporta l'interfaccia di campo USB Emerson, AW7060HSEFFUSB. Si prega di utilizzare l'interfaccia di alimentazione Softing mobiLink disponibile sul sito web di Softing.
Funzionalità di connessione di AMS Device Manager ai dispositivi da campo Foundation fieldbus
FG-200 viene utilizzato nei progetti AMS Device Manager per la diagnostica FF H1 e la gestione dei dispositivi anche quando sono presenti DCS di terze parti. Si connette AMS Device Manager a FG-200 di Softing tramite HSE e successivamente ai dispositivi di campo FOUNDATION Fieldbus H1. È possibile integrare un massimo di quattro collegamenti Foundation fieldbus.
FG-200 è idoneo per l'uso in aree pericolose e può essere utilizzato in configurazioni ridondanti.
Connettività hardware online continua per AMS Device Manager e dispositivi sulla rete DP PROFIBUS
smartLink HW-DP si connette alla rete PROFIBUS DP downstream e all'AMS Device Manager abilitato HART IP upstream. Ora è possibile gestire i dispositivi da campo PROFIBUS DP anche quando i dispositivi da campo sono connessi a sistemi di controllo di terze parti.
smartLink HW-DP supporta anche il profilo HART su PROFIBUS, consentendo quindi l'accesso ai dispositivi da campo HART su una rete PROFIBUS.
Connettività software online continua per AMS Device Manager e dispositivi HART
smartLink SW-HT è un multiplexer HART che offre un accesso semplice e veloce ai dispositivi di campo HART senza hardware aggiuntivo. Si tratta di una soluzione di interfaccia software per dispositivi HART collegati a diversi moduli IO HART. Il server HART-IP integrato consente un accesso trasparente ai dispositivi HART.