La gamma di prodotti di R. STAHL Automation di componenti protetti da esplosioni e la nostra esperienza con soluzioni personalizzate che si estende per oltre 30 anni ci consentono di fornire soluzioni su misura per quasi tutte le applicazioni di Zona 1. Sia con prodotti proprietari o di terze parti, progettiamo e certifichiamo soluzioni di sistema che possono essere installate e messe in funzione senza la necessità di ulteriori certificazioni. La gamma di prodotti di componenti protetti dalle esplosioni e la nostra esperienza con soluzioni personalizzate in oltre 30 anni ci consente di fornire soluzioni su misura per quasi tutte le applicazioni di Zona 1. Con prodotti proprietari o di terze parti progettiamo e certifichiamo soluzioni di sistema che possono essere installate e gestite senza la necessità di ulteriori certificazioni.
Soluzioni avanzate di I/O remoto economiche ed efficaci per Zona 1 / Classe I Divisione 1
Il sistema di I/O remoto IS1+ è una soluzione interfaccia all'avanguardia e conveniente, e può essere installato in qualsiasi area pericolosa Zona 1 in conformità con IEC, NEC e CEC. Supportato da PROFIBUS DP, Modbus RTU e TCP, EtherNet/IP e PROFINET e grazie alla trasparenza HART, il sistema IS1+ è compatibile con praticamente qualsiasi sistema di automazione.
Thin client ad alta sicurezza per aree pericolose
I thin client ORCA Emerson qualificati da 22", 15" e 12" soddisfano i rigorosi requisiti dell'industria di processo e sono progettati per temperature ambiente che variano da –20 °C a +55 °C. La famiglia di dispositivi ORCA è certificata per Zona 1, 21, Classe I, Zona 1 / Div 2, e viene fornita preconfigurata con i servizi DRDC e NTP per l'uso negli ambienti DeltaV.
Il nostro nuovo software REMOTE HMI V garantisce una comunicazione altamente sicura tra le stazioni sul campo e la sala controllo, permettendo una gestione efficiente della rete tramite RDP e VNC. Facoltativamente, i thin client sono disponibili anche con il software MOVICON preinstallato o come soluzioni personalizzate specifiche per l'applicazione.
Soluzioni Fieldbus per aree pericolose Zona 1
La tecnologia di installazione ISbus Fieldbus comprende accoppiatori per dispositivi di campo intrinsecamente sicuri, alimentatori ridondanti per fieldbus e diagnostica del livello fisico. I sistemi di alimentazione Fieldbus monitorano automaticamente lo strato fisico. Gli avvisi e gli allarmi vengono attivati tramite relè o tramite la rete H1 con integrazione EDD nel sistema host DeltaV e AMS. Comprende accoppiatori per dispositivi di campo per dispositivi di campo intrinsecamente sicuri, alimentatori ridondanti fieldbus e diagnostica del livello fisico. I sistemi di alimentazione Fieldbus monitorano automaticamente lo strato fisico. Gli avvisi e gli allarmi vengono attivati tramite relè o tramite la rete H1 con l'integrazione EDD nell'host DeltaV e AMS.