Programmazione in tempo reale di DeltaV

Utilizzo dei dati per la programmazione ottimale e il miglioramento dei processi

Fallback image

Rivoluziona l'efficienza della produzione - Automatizza e prevedi senza soluzione di continuità con precisione

Scopri l'apice di efficienza della produzione con DeltaV Real-Time Scheduling. La nostra automazione all'avanguardia elimina la necessità di interventi manuali per gli aggiornamenti dei piani del prodotto, garantendo operazioni impeccabili. Grazie a una modellazione predittiva avanzata, prevediamo il comportamento dell'automazione, assicurando un'efficienza ottimale sia ora che per gli scenari futuri. Il nostro sistema visualizza dinamicamente i vincoli delle strutture, adattandosi alla variabilità per ottimizzare la produzione e chiarire le implicazioni dei cambiamenti del processo. Raccogliendo e analizzando meticolosamente i dati organizzativi, forniamo una panoramica precisa della programmazione e analisi complete della capacità.

Caratteristiche della programmazione in tempo reale

Soluzioni semplificate di integrazione e collaborazione aziendale

I tuoi team possono contare su un solido controllo degli accessi basato sui ruoli, su notifiche continue tramite Microsoft Teams e su un comodo accesso alla pianificazione basata su desktop e Web.

Media

Vantaggi della pianificazione in tempo reale:

icon
Rispetto della pianificazione

Monitora con precisione gli obiettivi della struttura e l'efficienza del personale.

icon
Requisiti di picco di servizi di pubblica utilità e manodopera

Visualizza i picchi di domanda per servizi di pubblica utilità critici, personale di produzione, risorse QC e altri potenziali vincoli.

icon
Analisi degli spazi bianchi

Identifica e utilizza facilmente la capacità disponibile tra le risorse di produzione e controllo qualità senza interferire con le operazioni.

icon
Visualizzazioni per team funzionali

Crea e pubblica viste basate sui ruoli concepite su misura per la produzione, il controllo qualità e altri team funzionali.

icon
Scenari "what-if"

Valuta immediatamente l'impatto delle modifiche alla programmazione sulla produttività della produzione, sulla capacità di test del controllo qualità e sulle prestazioni della struttura.

icon
Allocazione degli operatori

Assegna automaticamente gli operatori alle attività in base alla matrice di competenza e alla disponibilità.

icon
Aggiornamenti automatici della pianificazione

Lo stato corrente di tutte le ricette viene riflesso nella programmazione mediante la struttura delle integrazioni e la programmazione futura viene aggiornata automaticamente. 

icon
Visibilità dal laboratorio al rilascio

Allinea le tempistiche dei test QC alle tappe fondamentali della disposizione dei batch, riducendo i tempi di attesa e accelerando il rilascio del prodotto senza compromettere la conformità

Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Tecnologia in evidenza


Piattaforma di simulazione di eventi discreti bottom-up e altamente adattabile per la tua struttura, che consente l'analisi automatizzata dell'eliminazione dei colli di bottiglia, l'analisi rapida della capacità, la valutazione degli scenari e la pianificazione della catena di approvvigionamento.

Video in evidenza

video-media
Pianificazione completamente automatizzata nell'impianto di produzione

Scopri di più sugli elementi della pianificazione in tempo reale. Le integrazioni con i sistemi di automazione consentono a chi pianifica di produrre vantaggi effettivi in tempo reale, come una maggiore aderenza ai programmi, la visualizzazione delle finestre di disponibilità e un maggiore utilizzo dell'impianto.

Documentazione