Aggiornamento continuo dei sistemi Siemens a DeltaV

Soluzioni di modernizzazione su misura progettate per adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente di impianto.

Prestazioni superiori grazie alla modernizzazione con DeltaV™ di Emerson

Trasforma i tuoi sistemi Siemens in Emerson DeltaV con soluzioni di modernizzazione all'avanguardia. Il nostro team di ingegneri esperti massimizza i tuoi investimenti esistenti, riducendo al minimo i costi iniziali. Sfrutta la potenza degli strumenti di IA avanzati per migliorare le prestazioni di processo e l'efficienza operativa, per ottenere un tangibile vantaggio competitivo. Le soluzioni di modernizzazione di Emerson offrono risultati comprovati e un chiaro ritorno sull'investimento, soddisfacendo le esigenze dell'automazione di nuova generazione utilizzando al contempo hardware esistente.

Più di 0
Modernizzazioni globali

Con oltre 8.000 progetti in tutto il mondo, Emerson apporta la sua esperienza ineguagliata a ogni modernizzazione. La nostra esperienza ti aiuta a evitare costosi errori e garantisce che il tuo aggiornamento fornisca risultati misurabili.

Circa 0
modernizzazioni Siemens

Quasi 800 sistemi Siemens sono già stati trasformati con successo in DeltaV. Questa comprovata esperienza significa che la tua modernizzazione è guidata dal successo nel mondo reale, non da ipotesi.

▼ Rischio
Ingegneria lungimirante

Riduci l'incertezza con le pratiche ingegneristiche lungimiranti di Emerson. Trasformazione delle configurazioni Siemens in DeltaV, garantendo al contempo un percorso di modernizzazione prevedibile e a basso rischio.

▲ ROI
Efficienza del capitale

Massimizza il budget riutilizzando armadi, cablaggio elettrico e infrastrutture. Il nostro approccio di modernizzazione riduce al minimo la spesa di capitale, garantendo al contempo utili sulle prestazioni a lungo termine.

Un percorso più semplice e veloce per operazioni moderne

Siemens Modernization Key Benefits
icon
Integrazione perfetta

Percorso chiaro da Siemens PCS 5/PCS 7, TI 505, STEP 7 e Moore APACS/QUADLOG a DeltaV con guida esperta.

icon
Tempo ed esperienza

Team esperti, processi comprovati e tecnologie appositamente costruite per ridurre i rischi. 

Soluzioni DeltaV Connect per modernizzare i tuoi sistemi Siemens

Interfaccia operatore singola

Console DeltaV.Connect

Collega le tecnologie dei sistemi di controllo e ottieni un'unica interfaccia per gli operatori che migrano verso un sistema di controllo DeltaV.  

Media

Domande frequenti

DeltaV offre una piattaforma più semplice e integrata rispetto a PCS 7, con batch nativi, sicurezza e controllo avanzato in un unico ambiente, riducendo gli sforzi di ingegneria e formazione. A differenza di PCS neo, che è ancora in fase di adozione iniziale, DeltaV fornisce un ciclo di vita comprovato e stabile con chiari percorsi di modernizzazione che riducono al minimo le interruzioni e proteggono gli investimenti esistenti. Supporta un'ampia integrazione dei protocolli nativi, consentendo un controllo unificato di tutti i sistemi. DeltaV si integra alla perfezione nell'ecosistema industriale Plantweb di Emerson, consentendo la trasformazione digitale scalabile con soluzioni come DeltaV Edge o InMation.

L'approccio ingegneristico di Emerson è diverso in quanto utilizza strumenti e librerie automatizzati per migrare la logica esistente, applicare modelli comprovati e standardizzare i progetti, riducendo lo sforzo manuale, accorciando le tempistiche dei progetti e riducendo al minimo gli errori rispetto a metodi più manuali e frammentari. Inoltre, i team esperti di esecuzione dei progetti di Emerson seguono procedure di progetto strutturate, come cut-over a fasi, configurazioni testate in fabbrica e flussi di lavoro ripetibili, che riducono ulteriormente i rischi, migliorano la certezza della pianificazione e garantiscono la coerenza tra i progetti.

Sì. Emerson ha completato con successo quasi 8.000 migrazioni, tra cui più di 800 da sistemi Siemens. I clienti hanno osservato vantaggi misurabili come aumento della produzione, minore complessità e consegna nei tempi previsti. I casi di studio evidenziano un successo nel mondo reale, compreso un aumento della produzione del 20% per una società chimica europea durante una complessa migrazione di batch.

Emerson riduce il rischio durante la transizione adattando l'approccio migratorio alle esigenze di ciascun cliente tramite un'ampia suite di tecnologie di modernizzazione. Con Console.Connect, i sistemi Siemens e DeltaV possono funzionare in parallelo da una singola console DeltaV, consentendo una migrazione graduale senza tempi di fermo. Flex.Connect e IO.Connect riducono il rischio di spegnimento riutilizzando il cablaggio esistente e interfacciandosi direttamente con i sistemi I/O Siemens. Revamp automatizza la conversione del codice e crea un flusso di lavoro digitale, rimuovendo i punti di contatto manuali. Combinato con gli strumenti di progettazione e i processi comprovati di Emerson, questo approccio riduce al minimo le interruzioni, preservando al contempo preziose logiche di controllo e garantendo un cut-over fluido e affidabile.

L'approccio di Emerson massimizza l'efficienza del capitale sfruttando gli asset esistenti, riducendo al minimo il lavoro di progettazione e i tempi di installazione. Tecnologie come Flex.Connect e il marshalling elettronico riducono i costi di manodopera e dei materiali, mentre la flessibilità di DeltaV supporta gli aggiornamenti per aree industriali dismesse senza una riprogettazione estesa.

Anche se questo dipende fortemente dalle dimensioni e dalla complessità, la maggior parte dei progetti di migrazione può essere completata entro pochi mesi dal lancio del progetto, con tempi di fermo dell'impianto per una rimozione e sostituzione completa generalmente limitati a 1-2 settimane. Quando i tempi di fermo sono un fattore critico nella pianificazione del progetto, le nostre soluzioni di modernizzazione possono richiedere anche soltanto giorni o ore. Emerson ha anche eseguito diverse commutazioni complesse a caldo, eliminando del tutto i tempi di fermo.

Dopo la transizione, Emerson fornisce supporto globale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite Guardian, che offre aggiornamenti proattivi, patch di sicurezza e informazioni approfondite sul ciclo di vita. I team di assistenza locali integrano questa procedura con esperienza in loco, formazione e assistenza continua per garantire che il sistema continui a funzionare in modo affidabile ed efficiente.

DeltaV supporta la conformità a standard quali IEC 61511 e GAMP 5 attraverso gli audit trail integrati, il controllo della versione e i modelli protetti. Gli strumenti di Emerson aiutano a gestire il controllo e la convalida delle modifiche, garantendo il rispetto dei requisiti normativi durante e dopo la migrazione.

Contatti

Sei pronto per iniziare il tuo percorso di modernizzazione?

Parla oggi stesso con i nostri esperti di modernizzazione DeltaV per pianificare la tua modernizzazione con meno interruzioni e più fiducia. 

Ti interessano altre soluzioni di modernizzazione DeltaV? Visita il sito Emerson.com/Modernization