Sistema di controllo di caldaie a biomassa

I sistemi di controllo delle caldaie a biomassa Ovation garantiscono un minor numero di interruzioni e cicli di manutenzione più lunghi, oltre a soddisfare gli obiettivi di emissioni.

Biomass Plant Control

Soluzioni di controllo per un funzionamento più efficiente e affidabile dell'impianto

Il funzionamento e la manutenzione degli impianti a biomassa non sono senza sfide, e richiedono soluzioni di controllo che migliorino la disponibilità e soddisfino gli obiettivi di emissioni.

Il nostro sistema di controllo Ovation™ è stato applicato con ottimi risultati su una serie di installazioni a biomassa, da impianti a carbone a unità esclusivamente a biomassa.  La nostra filosofia di integrazione di un alto livello di automazione di processo garantisce un funzionamento costante e può comportare un minor numero di interruzioni, cicli di manutenzione più lunghi ed emissioni mirate.

Control the Fuel that Feeds the Fire

Controlla il combustibile che alimenta il fuoco

Il controllo coordinato delle operazioni di caldaie e turbine attraverso il sistema Ovation contribuisce a migliorare la stabilità, la reattività e l'efficienza termica dell'unità; controllo complessivo più rigoroso delle operazioni dell'impianto; e una visione più snella dei parametri chiave dell'impianto.

Le informazioni importanti dei regolatori remoti sono prontamente disponibili per il sistema di controllo Ovation e per i desktop dei supervisori e dei manager dell'intera organizzazione, consentendo loro di prendere decisioni operative più rapide ed efficaci.

Notizie e articoli