Soluzioni di controllo comprovate sul campo per turbine a gas Ansaldo Energia
Ovation è fornito come sistema di controllo delle turbine Original Equipment Manufacturer (OEM) per le turbine a gas di classe avanzata Ansaldo Energia. Questo include le turbine a gas classe F GT26 e AE94.3A e la nuova unità GT36 classe H.
Ovation soddisfa i rigorosi requisiti in materia di prestazioni e affidabilità stabiliti da Ansaldo Energia per il funzionamento di queste macchine e offre elevate prestazioni e affidabilità come standard per queste turbine a gas di classe avanzata.
Tipi di turbine Ansaldo Energia
Ovation fornita come apparecchiatura OEM sulle nuove turbine a gas GT26 e GT36 è dotata di controllori ridondanti, reti Ethernet rapide, sistema di sicurezza integrato SIL3, registrazione dei dati ad alta velocità e protezione di sicurezza informatica di prima classe per elevate prestazioni e controllo affidabile sia in una disposizione a singolo albero che a più alberi. Insieme ad Ansaldo Energia, Emerson fornisce anche retrofit del sistema di controllo Ovation per i sistemi basati su Advant Egatrol e Alspa Controgas su tutte le turbine GT26 precedenti.