Controlli per turbine industriali e di picco

Controlli ad alte prestazioni per un funzionamento affidabile e flessibile delle turbine.

Upgrade Solutions for Peaking and Industrial Gas Turbines

Soluzioni di aggiornamento per turbine a gas di picco e industriali

Emerson fornisce soluzioni di controllo per un'ampia gamma di turbine a gas industriali e di picco prodotte da quasi tutti i principali produttori, sia modelli aeroderivati che per impieghi gravosi. Le nostre soluzioni collaudate sono disponibili in impianti chimici, strutture petrolifere e per gas e impianti di cogen/powergen in tutto il mondo, su turbine a gas dal vintage del 1960 alla più recente classe F.

Soluzioni per turbine a gas con picco e industriali

Peaking Gas Turbines

Ovation è un sistema di controllo, comprovato sul campo, sulle turbine a gas con picco, di grandi produttori, tra cui GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom e altri. I nostri sistemi offrono elevata affidabilità, avviamento rapido e alta flessibilità per soddisfare le esigenze degli impianti di picco, anche in siti remoti non pilotati. Emerson offre una gamma completa di soluzioni di aggiornamento che coprono strumentazione e sistemi per turbine, per migliorare ulteriormente le prestazioni e l'affidabilità.