Sistemi di controllo per turbine Alstom

Controlli ad alte prestazioni per un funzionamento affidabile e flessibile delle turbine.

Alstom Turbine Control Cabinet

Aggiornamenti comprovati sul campo per turbine a gas di design Alstom

Emerson offre una comprovata gamma di soluzioni di controllo per turbine per aggiornare i sistemi di controllo legacy su tutti i modelli di turbine a gas di progettazione Alstom. I nostri sistemi forniscono aggiornamenti rapidi e senza problemi per i sistemi originali e sono stati collaudati sulle turbine con design Alstom incluse le più recenti unità di classe F. La rete di assistenza di Emerson in tutto il mondo garantisce un'assistenza rapida e completa ogni volta che ne avrete bisogno.

Emerson è anche il fornitore di apparecchiature originali (OEM) per Ansaldo Energia per le turbine a gas di nuova costruzione GT26 e GT36 di classe avanzata.

Soluzioni per turbine Alstom

GT11N/13E2

GT11N/13E2

Emerson fornisce retrofit comprovati sul campo per Procontrol/Blueline/Advant (Egatrol) e Alspa ControGas su tutte le versioni di Alstom GT11N e GT13E, incluse le unità LowEV. Ovation elimina i problemi di supporto e obsolescenza e fornisce controlli moderni e di facile utilizzo con funzioni di diagnostica integrata, taratura automatica e manutenzione. Ovation è dotato di regolatore integrato, sequenziatore e protezione delle turbine. Sono disponibili anche la protezione integrata per l'eccitazione e la vibrazione. Emerson offre aggiornamenti anche per vecchi convertitori EHC.