Sistemi di controllo eccitazione del generatore integrati per rendere più affidabile il funzionamento degli impianti
I generatori dell'impianto di produzione di energia elettrica e i sistemi di controllo dell'eccitazione associati assumono un ruolo importante nel mantenimento della stabilità della rete. Il danneggiamento o il guasto completo di un sistema di controllo dell'eccitazione di un generatore obsoleto può imporre fermi non pianificati del processo con relative perdite di ricavi.
La piattaforma Ovation™ offre un sistema di controllo dell'eccitazione e del generatore nativo con caratteristiche innovative, come l'oscillografia ad alta velocità, il bilanciamento del ponte dinamico e un regolatore della corrente di campo indipendente per tutti i generatori sincroni. Sono inoltre disponibili il software di stabilizzazione dell'impianto di alimentazione integrato e una gamma completa di funzionalità di limitazione e protezione.
Come funziona
I/O e regolatore di eccitazione
L'armadio del regolatore di eccitazione Ovation è dotato di un modulo di eccitazione appositamente progettato con I/O ad alta velocità per la raccolta di dati di tensione e corrente e di un regolatore integrato che esegue la logica di eccitazione.
L'armadio del regolatore di eccitazione dispone anche di un regolatore Ovation standard e di moduli I/O che raccolgono dati non critici per funzioni quali l'avvio e l'arresto del generatore. Il regolatore di eccitazione comunica con la rete mediante schede di interfaccia tradizionali.