Accelera la gestione delle modifiche del sistema di controllo con fiducia
Riduci rischi e complessità nelle modifiche al sistema di controllo
Le modifiche al sistema di controllo sono inevitabili ma, in assenza di una chiara visibilità e di processi strutturati, possono introdurre rischi, incoerenze e ritardi.
Ovation Curation Tool offre un approccio centralizzato e strutturato alla gestione delle modifiche tra più sistemi, aiutando i team a comprendere esattamente cosa è cambiato, valutare i potenziali impatti e garantire un'implementazione sicura e coerente.
Vantaggi principali:
- Acquisisci una visibilità completa sulle modifiche apportate al sistema nel corso del tempo
- Riduci il rischio prima di distribuire gli aggiornamenti
- Migliora la coerenza tra i sistemi di produzione e di simulazione
- Semplifica i flussi di lavoro di progettazione
In che modo Ovation Curation Tool aiuta le organizzazioni?
Allineamento
Garantisci l'allineamento tra gli ambienti di produzione e di simulazione
Riduzione degli errori
Riduci gli errori durante gli aggiornamenti del sistema
Visibilità
Migliora la visibilità sulle modifiche apportate al sistema nel tempo
Come funziona
Flusso di lavoro semplificato
In un flusso di lavoro tipico, l'operazione di sincronizzazione copia i dati dal database Ovation locale corrente al repository locale. Nel repository locale vengono riconciliati gli eventuali conflitti tra modifiche ai dati vecchie e nuove.
Una volta risolti tutti i conflitti di modifica dei dati, l'operazione di caricamento trasferisce le modifiche apportate ai dati dal repository locale al repository globale. Il processo può funzionare anche in senso inverso, per trasferire i dati dal repository globale allo stesso sistema Ovation o a un altro sistema Ovation.
Funzionalità principali
Ovation Curation Tool consente ai team di gestire le configurazioni dei sistemi di controllo con maggiore precisione e sicurezza. Non si limita all'archivio dati tradizionale, gestendo attivamente le modifiche, i confronti e la sincronizzazione tra gli ambienti Ovation.
- Visualizza le differenze tra i sistemi prima di implementare le modifiche
- Evidenzia i potenziali problemi e suggerisce le soluzioni
- Consente di confrontare fianco a fianco le configurazioni di sistema
- Consente l'implementazione automatica delle modifiche in più istanze
- Supporta la sincronizzazione tra sistemi di produzione e simulatori
- Consente a più utenti di modificare le risorse e combinare le modifiche.
- Gestisce la cronologia delle modifiche tra punti, grafici e moduli di controllo
- Si può eseguire su base pianificata o ad hoc
- Supporta flussi di lavoro settimanali, mensili o a richiesta
Tecnologie correlate
Tecnologia digital twin Ovation
La tecnologia digital twin di Ovation integra una simulazione ad alta fedeltà con il sistema di controllo per offrire una formazione accurata degli operatori, restare al passo con le modifiche apportate al processo e convalidare la logica di controllo senza impatti sul funzionamento dell'impianto.