Operazioni remote per il monitoraggio e il controllo sicuri dei processi degli impianti
L'accesso remoto e in tempo reale alle operazioni è cruciale, in particolare con l'aumento delle risorse energetiche rinnovabili geograficamente distribuite e spesso senza supervisione umana. Grazie alle funzionalità remote del software di automazione e delle tecnologie Ovation™, è possibile accedere in modo sicuro ai dati da remoto, ottenere risposte più rapide e precise a problemi critici e rimanere proattivi rispetto alla sicurezza del team e delle operazioni, tutto supportato e protetto da funzioni di sicurezza informatica integrate.
Aumento della visibilità operativa in tutta l'azienda
Per restare competitivi in un paesaggio che cambia continuamente, i servizi di pubblica utilità stanno creando centri di collaborazione con operazioni centralizzate in remoto per ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni. Il controllo, il monitoraggio e l'analisi integrati forniscono importanti informazioni prognostiche che rilevano rapidamente l'insorgenza di una condizione anomala e guidano il sistema di controllo o l'operatore in modo che intraprendano azioni immediate. Un approccio alla gestione operativa proattivo e a livello del parco produttivo riduce i costi O&M, aumenta i ricavi e migliora la sicurezza.
Funzionalità di operazioni in remoto
Energia rinnovabile
Una società di servizi di pubblica utilità nordamericana sta espandendo il suo portafoglio di prodotti rinnovabili acquistando parchi fotovoltaici esistenti e costruendone di nuovi di dimensioni industriali negli Stati Uniti. Per ridurre al minimo i costi O&M e migliorare l'efficienza operativa, Emerson sta implementando un programma di ammodernamento graduale, sostituendo sistemi SCADA diversi e obsoleti per oltre 100 parchi solari con una piattaforma comune di software e tecnologie integrati che collega impianti geograficamente sparsi a un centro operativo remoto centralizzato.