Basandosi sull'eredità Westinghouse nel controllo digitale e nella tecnologia delle turbine, Emerson apporta oltre sei decenni di esperienza globale nei sistemi di controllo delle turbine. I nostri sistemi di controllo delle turbine a vapore sono considerati affidabili in tutto il mondo, con oltre 1.500 impianti che supportano oltre 650 GW di capacità di generazione in circa 50 paesi. Le nostre competenze interne nella progettazione di turbine a vapore includono nuove installazioni e retrofit aftermarket su tutti i modelli principali, come Alstom/ABB, Toshiba, GE e Siemens/Westinghouse.
Soluzioni collaudate per il controllo delle turbine a vapore
Grazie a funzionalità di progettazione e design complete sui controlli meccanici, di sovravelocità, di eccitazione e di regolazione, combinate con gli algoritmi di analisi delle sollecitazioni sui rotori e l'avanzata integrazione procedurale di Emerson, una turbina a vapore è in grado di avviarsi e sincronizzarsi automaticamente nel modo più rapido e affidabile con velocità di rampa migliorate.
Esperienza OEM con le turbine a vapore
L'esperienza di Emerson con le turbine a vapore Alstom/ABB include:
• Soluzioni di retrofit per qualsiasi sistema di controllo preesistente (ad es. Procontrol™ P13/14, Advant®, Unitrol®, Microrec, BlueLine®, P320, P400, ALSPA®, ecc.)
• Aggiunta della protezione elettronica da sovravelocità conforme ad API 670 5a Edizione
• Controllo migliorato e ridondante del posizionamento delle valvole
• Rimozione dell'elettronica di interposizione (ad es. posizionatori delle valvole, trasmettitori di temperatura di posizione delle valvole) per maggiore affidabilità