Sicurezza informatica continua per operazioni industriali
I modelli di sicurezza IT tradizionali non tengono conto dei tempi di funzionamento dell'impianto, della sicurezza e delle realtà preesistenti degli ambienti industriali. Guardian Cybersecurity è progettato specificamente per la tecnologia operativa (OT), integrando la sicurezza nel modo in cui gli impianti operano.
Con Guardian, le organizzazioni possono:
Identificare e definire le priorità del rischio informatico nei sistemi di controllo e gestione delle risorse
Monitorare costantemente lo stato del sistema e le vulnerabilità
Proteggere l'accesso remoto e i flussi di lavoro digitali
Mantenere la conformità e la preparazione per gli audit
Rafforzare la resilienza man mano che le operazioni evolvono
Questo approccio al ciclo di vita garantisce che la sicurezza informatica rimanga al passo con gli aggiornamenti del sistema, le modifiche alla configurazione e le transizioni della forza lavoro.
Un'unica piattaforma. Più sistemi.
Guardian Cybersecurity unifica la sicurezza in tutte le tecnologie di automazione Emerson,
riducendo la frammentazione e semplificando la governance.