I controllori logici programmabili (PLC) Ovation estendono la piattaforma di automazione Ovation oltre la tradizionale automazione dei processi verso applicazioni di controllo ibride e a livello di apparecchiatura. Progettati per integrare le strategie di controllo a livello di impianto, questi controllori offrono prestazioni rapide e deterministiche in un fattore di forma compatto, consentendo al contempo una perfetta integrazione con i sistemi Ovation per operazioni, visibilità e controllo unificati.
Tieni in esecuzione i processi senza ritardi
Garantisci operazioni stabili e senza interruzioni con un controllo deterministico ad alta velocità che riduce al minimo la latenza, previene la perdita di segnali e supporta applicazioni ad alto rendimento su sistemi di generazione, acqua e infrastrutture.
Consenti l'implementazione di architetture scalabili ed efficienti in termini di spazio
Implementa un controllo potente in ambienti con spazi limitati utilizzando design compatti e ad alta densità che si integrano facilmente nelle architetture Ovation esistenti senza sacrificare le prestazioni.
Progettato per modularità e adattabilità
Rispondi rapidamente ai requisiti in continua evoluzione con una piattaforma flessibile e modulare che supporta un'ampia gamma di I/O, comunicazioni e interfacce in grado di semplificare l'espansione, la modernizzazione e la gestione del ciclo di vita.
Ottimizza il costo totale di proprietà
Ottieni prestazioni di livello industriale a un costo totale inferiore grazie a una progettazione efficiente del sistema, a un minore sforzo di progettazione e a una manutenzione semplificata per l'intero ciclo di vita delle operazioni.
Scegli il modello di PLC più adatto per qualsiasi applicazione
Basato sulle comprovate tecnologie di automazione Emerson, il portafoglio di PLC Ovation comprende diverse famiglie progettate per soddisfare i requisiti in termini di prestazioni, scalabilità e ingombro delle moderne applicazioni di alimentazione e infrastrutture.
PLC Ovation Serie 300
La soluzione ideale per applicazioni impegnative e ad alta velocità che richiedono prestazioni avanzate, disponibilità elevata e massima flessibilità in ambienti di controllo complessi.
Funzionalità principali:
- Controllo ad alte prestazioni grazie all'architettura scalabile basata su rack
- Supporto delle strategie di controllo distribuite e a livello di impianto
- Componenti sostituibili a caldo per garantire l'operatività durante la manutenzione
- Comunicazioni ad alta velocità per la disponibilità dei dati in tempo reale all'interno dei sistemi Ovation
Piattaforma I/O:
una gamma completa di moduli I/O digitali, analogici e speciali supporta una configurazione flessibile, la manutenzione online e la personalizzazione specifica in base all'applicazione.
Settori che serviamo
Domande frequenti
I PLC Ovation estendono la piattaforma di automazione Ovation alle applicazioni ad alta velocità e a livello di apparecchiatura, come skid, ausiliari e sistemi preconfezionati, mantenendo l'integrazione con operazioni, monitoraggio e ottimizzazione di Ovation a livello di impianto.
I PLC Ovation sono progettati per scambiare dati senza interruzioni con la piattaforma di automazione Ovation utilizzando protocolli industriali standard e integrazioni ingegnerizzate, offrendo agli operatori visibilità unificata e controllo coordinato sugli asset a livello di processo e di apparecchiatura.
I PLC sono in genere utilizzati per il controllo ad alta velocità a livello di apparecchiatura, come i sistemi basati su skid, le apparecchiature balance-of-plant e i processi ausiliari, mentre i controllori Ovation gestiscono il controllo continuo dei processi e il controllo coordinato ad alta velocità dell'intero impianto.
Sì. I PLC Ovation sono progettati per supportare i requisiti di prestazioni, affidabilità e ciclo di vita degli impianti BOP per la produzione di energia, dei sistemi di energia rinnovabile, degli impianti di trattamento delle acque e di altri ambienti infrastrutturali critici.
I PLC Ovation si configurano utilizzando PAC Machine Edition, un ambiente di sviluppo unificato che supporta i linguaggi di programmazione IEC 61131 e fornisce strumenti per la configurazione, la diagnostica e il supporto del ciclo di vita.
Grazie ad architetture modulari, opzioni I/O flessibili e standard di comunicazione aperti, i PLC Ovation consentono l'espansione e la modernizzazione incrementali, in modo che le organizzazioni possano aggiornare o ampliare le capacità di controllo senza richiedere la sostituzione completa del sistema.