Inizia con le prestazioni di controllo richieste oggi dalla tua applicazione. Scala le capacità, la connettività e l'intelligenza senza problemi all'interno della stessa architettura PACSystems in base all'evoluzione delle esigenze.
Un'architettura di controllo scalabile senza re-platforming
Progetta, ridimensiona e modernizza l'automazione su un'unica architettura PLC PACSystems che combina controllo compatto, elaborazione ad alte prestazioni e intelligenza abilitata per l'edge con comunicazioni aperte, sicurezza informatica integrata e una base tecnica comune. Inizia facilmente con l'impronta del controllo di cui la tua applicazione ha bisogno oggi e scala prestazioni, connettività e informazioni nel tempo senza cambiare piattaforma, formare nuovamente i team o limitare le opzioni di integrazione.
Scegli la classe di controllo. Mantieni l'architettura.
PLC Serie 200
Connettività aperta e sicura.Ottieni il controllo delle macchine ad alte prestazioni con un ingombro ridotto con i PLC Serie 200 (noti anche come RSTi-EP) che combinano comunicazioni aperte, sicurezza informatica integrata e lo stesso runtime di PACSystems utilizzato per i controllori di maggiori dimensioni. Progettata per gli OEM e le apparecchiature distribuite, la piattaforma semplifica l'integrazione, riduce il lavoro di progettazione e fornisce una base scalabile per l'analisi e la connettività futura.
- Memoria utente: Opzioni da 0,5 MB a 4 MB per la massima flessibilità di applicazione
- Connettività Ethernet: Fino a tre porte da 1 Gbps per comunicazioni ad alta velocità
- Protocolli: OPC UA, PROFINET, Modbus/TCP e DNP3 per un'integrazione aperta
- Sicurezza informatica: Certificazione Achilles Livello 2 con avvio sicuro e TPM
- Ambiente di programmazione: Linguaggi IEC 61131 più C con toolchain comune PACSystems
PLC Serie 300
Flessibilità con rendimento elevato.Vai oltre il controllo compatto con i PLC Serie 300 (noti anche come RX3i) che offrono prestazioni più elevate e una maggiore integrazione del sistema per le applicazioni più impegnative. Grazie al controllo modulare ad alta velocità, alle operazioni di I/O e all'elaborazione estese e all'ampio supporto di protocolli, questa classe di PLC consente una perfetta integrazione tra i sistemi, supportando al contempo la connettività Internet industriale e la portabilità delle applicazioni.
- Memoria utente: Fino a ~64 MB per applicazioni di grandi dimensioni e ad alta intensità di dati
- Prestazioni di elaborazione: Processori multi-core ad alta velocità per un'esecuzione e un throughput più rapidi
- Connettività Ethernet: Porte multiple 10/100/1000 Mbps per reti ad alta velocità
- Protocolli: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC-61850, IEC-104 per un ampio supporto di integrazione
- Scalabilità e ridondanza: Supporto per operazioni di I/O distribuite, ridondanza del sistema PROFINET (PNSR) ed espansione modulare
PLC Serie 400
Intelligenza integrata.Avvicina dati, analisi e visualizzazione al punto in cui vengono prese le decisioni con i PLC Serie 400 (noti anche come PLC di sicurezza CPE400, CPL410 e CPS400) che combinano controllo deterministico e software PACEdge™ in un'unica piattaforma. Progettata per macchine connesse e operazioni distribuite, questa classe di controllori consente la raccolta, l'analisi e la visualizzazione dei dati locali, aiutando i team ad agire più rapidamente senza separare controllo e informazioni.
- Memoria utente: Fino a ~64 MB per applicazioni di grandi dimensioni a uso intensivo di dati
- Prestazioni di elaborazione: Processori multi-core ad alta velocità per carichi di lavoro di controllo e analisi avanzati
- Connettività Ethernet: Porte Ethernet multiple da 1 Gbps per lo scambio dati ad alta velocità
- Protocolli: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC-61850, IEC-104 per un'ampia integrazione del sistema
- Abilitati per l'edge: Supporto per la raccolta, l'analisi e la visualizzazione dei dati locali oltre al controllo
Opzioni di I/O flessibili
Sviluppati per l'evoluzione effettiva dell'automazione
Ottieni la flessibilità necessaria per scegliere subito la funzionalità di controllo più adeguata, conservando al contempo la libertà di scalare, integrare e modernizzare nel tempo senza compromessi.
Aperti in base alla progettazione
Integra su sistemi, dispositivi e fornitori diversi senza restrizioni, ottenendo al contempo il supporto per i principali protocolli industriali per architetture flessibili che si evolvono facilmente man mano che le esigenze cambiano.
Difesa in profondità
Riduci le lacune nella sicurezza a livello di controllo proteggendo i sistemi di controllo fin dal primo giorno con una sicurezza supportata dall'hardware (TPM, avvio protetto) e un'architettura di difesa in profondità.
Un unico ambiente di progettazione
Standardizza lo sviluppo in tutte le classi di controllori con un runtime comune, riutilizza il codice per ridurre il lavoro di progettazione e semplifica la messa in opera e la gestione del ciclo di vita.
Architettura modulare
Inizia con un controllo compatto ed espandi senza problemi ad applicazioni ad alte prestazioni e ad alta intensità di dati utilizzando lo stesso backplane, senza dover riprogettare il sistema.
Operazioni basate sui dati
Trasforma i dati in informazioni dettagliate con la possibilità di connetterti a piattaforme di analisi e consentire l'elaborazione locale all'edge per supportare nuovi modelli di business per gli OEM.
Non è necessario il re-platforming
Proteggi il tuo investimento tecnico modernizzandolo con il variare dei requisiti senza riscrivere il codice, formare nuovamente i team o sostituire le piattaforme.