Pronta per il lancio, integrazione semplificata dei dati da qualsiasi dispositivo edge
DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect e Intelligent Edge Data Management risolve i problemi di progettazione dell'utilizzo delle soluzioni Edge, elimina le complessità dell'individuazione dei protocolli di comunicazione da utilizzare ed è pensato per ottimizzare il polling e la creazione di reportistica dei dati con una riduzione della larghezza di banda e il taglio dei costi al minimo, preservando sempre l'integrità e la sicurezza dei dati.
Vantaggi principali dell'uso di DeltaV SaaS SCADA Edge Connect
TUTTI I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA, SENZA ALCUN PROBLEMA
La nostra piattaforma IIoT nativa del cloud è stata realizzata in modo specifico per migliorare le infrastrutture OT, a supporto di tutto quanto già funziona egregiamente nell'OT esistente, e offre diversi livelli di vantaggi aggiuntivi per incrementare produzione, profitti e sostenibilità.
Video in evidenza

Chat web utilizza Edge e MQTT per uno SCADA SaaS DeltaV più produttivo
Ascolta e scopri come utilizzare Edge e MQTT per maggiori guadagni di produzione con DeltaV SaaS SCADA.