Applicazioni appositamente progettate per RTU DeltaV FB3000

Configurazione e controllo semplificati per unità terminali remote in operazioni critiche sul campo

FBxConnect

Configurazione e controllo semplificati per unità terminali remote in operazioni critiche sul campo

Applicazioni di controllo pre-ingegnerizzate che offrono una soluzione collaudata e facile da configurare per la gestione di più esecuzioni di indicatore e stazioni nelle operazioni su gas naturale. Migliorano l'affidabilità e la sicurezza del sistema fornendo una chiara visibilità dei dati di pressione e portata delle stazioni. Gli utenti possono personalizzare le impostazioni di controllo senza programmazione, garantendo l'adattabilità alle esigenze specifiche del sito. I calcoli di rilevamento integrati supportano metodi standardizzati e ripetibili che semplificano la manutenzione a lungo termine. L'architettura flessibile consente una rapida scalabilità per soddisfare le esigenze operative in continua evoluzione, rendendo le applicazioni ideali per le stazioni che utilizzano indicatori differenziali o lineari con misurazione del flusso unidirezionale o basata sull'energia.

Prodotti consigliati

FBxStation PDP Image

Applicazione Station Control per DeltaV FB3000 RTU

L'applicazione Station Control per RTU DeltaV FB3000 offre una soluzione collaudata sul campo e facile da configurare per il controllo e la misurazione multi-run e multi-stazione nelle stazioni di misurazione del gas naturale. Offre prestazioni di sistema affidabili e migliora la sicurezza aumentando la visibilità dei dati correnti di pressione e flusso delle stazioni. Gli utenti possono facilmente configurare il controllo all'interno dell'applicazione, senza bisogno di programmazione, per soddisfare le esigenze specifiche del sito, mentre il firmware del DeltaV FB3000 RTU offre calcoli di misurazione integrati conformi allo standard API 21.1. La funzionalità combinata assicura che gli operatori dei gasdotti possano standardizzare metodi di misura e controllo ripetibili, più facili da mantenere nel tempo. Questa soluzione flessibile consente inoltre alle stazioni di trasmissione e distribuzione di adattarsi ai mutevoli requisiti operativi, con la possibilità di configurazioni di tratti da 4 a 24 metri su un massimo di 24 stazioni di misura. È ideale per le stazioni con misuratori lineari o a pressione differenziale (orifizio) che eseguono misurazioni e controlli di stazioni a flusso unidirezionale o a energia, con o senza commutazione dei tratti. Essendo una soluzione pre-ingegnerizzata e standard, che non richiede programmazione, l'applicazione Station Control consente agli utenti di avere un notevole risparmio di tempo durante la messa in opera.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protezione delle infrastrutture critiche con soluzioni di sicurezza informatica

La centralizzazione della sicurezza informatica è un metodo comprovato per salvaguardare le risorse vulnerabili. Scopri quale può essere il contributo di Emerson.

Caratteristiche

  • Una soluzione pronta all'uso e collaudata sul campo per configurare controlli avanzati senza bisogno di programmare.
  • Controllo delle stazioni, organizzazione/commutazione dei tratti e controllo a distanza delle valvole sono facilmente configurabili per una migliore ottimizzazione.
  • I casi d'uso includono interconnessioni delle tubazioni, valvole di controllo e isolamento delle tubazioni e stazioni di distribuzione municipali.
  • Il semplice ampliamento dei tratti da 4 a 24 metri su un massimo di 24 stazioni di misurazione permette di soddisfare le mutevoli esigenze dei siti.
  • Sono disponibili diversi circuiti di controllo PID per ciascuna stazione, che consentono all'applicazione di controllare fino a 24 valvole di controllo.
  • Tramite le schede di configurazione del controllo della stazione, si può specificare il controllo in base al flusso o all'energia e altre condizioni (ad es. quando chiudere le valvole).
  • Mediante le schede di organizzazione dei tratti, è possibile definire l'ordine di attivazione dei tratti (tubi) del misuratore per ottenere il flusso e la pressione desiderati.
  • Lascia che l'app funzioni e controlli le valvole, oltre a dare comandi di apertura/chiusura quando serve.
  • Non è necessario installare o gestire applicazioni aggiuntive.