Fallback image

Semplifica le operazioni con un'unica piattaforma scalabile.

Sfrutta i sensori e l'infrastruttura di comunicazione esistenti e aggiungi funzionalità di gestione delle informazioni in tempo reale alle tue operazioni con la nostra nuova DeltaV™ FB3000 RTU. Questo regolatore potente e agile è progettato per guidare gli sforzi di trasformazione digitale offrendo una scalabilità superiore. Durante l'adozione, sfrutta la sua flessibilità per spaziare dalla semplice misurazione di pochi metri di corsa alla logica e al controllo personalizzati di piattaforme di trivellazione di grandi dimensioni e altro ancora. Dopo la messa in opera, il personale può connettersi da remoto utilizzando il nostro ambiente protetto per il trasferimento e la condivisione dei dati. Promuovi continui miglioramenti operativi con una piattaforma di misura e controllo flessibile, progettata per evolversi con il mutare delle esigenze del tuo sito.

Prendi il controllo delle tue operazioni

Achieve-Production-Targets-img

Raggiungi gli obiettivi di produzione

Per raggiungere obiettivi operativi impegnativi e ridurre al minimo l'incertezza di misura è necessaria una tecnologia stabile e affidabile. DeltaV FB3000 RTU aiuterà la tua attività a realizzare il suo pieno potenziale, fornendo prestazioni accurate e affidabili e riducendo al contempo la complessità. Infatti, l'agile DeltaV FB3000 RTU può essere configurata per soddisfare le specifiche esigenze di architettura, informazioni, funzionamento, automazione e misura del tuo sito.

Prodotti e applicazioni