Software DeltaV™ TerminalManager™

Automatize e otimize processos e operações complexos com nossa solução escalável de gerenciamento de terminais 

TerminalManager Software

Simplifique a movimentação de produtos em seu terminal com uma única solução de software

Atenda às demandas do cliente e do mercado com uma solução pronta para usar que integra infraestrutura, automação e dados em um sistema unificado para aumentar o rendimento e melhorar a rentabilidade.

O software DeltaV™ TerminalManager™ é um sistema de gerenciamento de terminais (TMS) que garante transferências de materiais eficientes, precisas, seguras e protegidas para instalações de armazenamento em tanques, tanto tripuladas quanto não tripuladas. Está solução única de software ajuda a otimizar o manuseio de movimentos de entrada/saída e atividades internas relacionadas ao fornecer dados para movimentos planejados, visibilidade de estruturas de carregamento, posições de inventário e estoque físico disponível em tempo real. Independentemente de sua operação ser uma instalação de descarga de óleo cru de compartimento único não tripulada ou um terminal enorme de refinaria química com centenas de produtos complexos, o software TerminalManager é uma solução escalável e altamente confiável que é apropriada para terminais de todos os portes.

  • Alertas e alarmes ficam sempre visíveis para a ação e resolução rápidas
  • Conectividade imediata a uma série de dispositivos físicos e inclui
  • MessageBroker para integração de software com qualquer solução de terceiros. Consolidação e distribuição perfeitas de dados críticos
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Analisar com mais profundidade

Saiba como nosso software moderno e rico em recursos expandirá sua agilidade comercial para aumentar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade dos ativos.

Aumente a eficiência, a produtividade e a rentabilidade do seu terminal

Melhore os resultados em todas as suas operações de terminais, oferecendo à sua equipe uma visão ampla do site em uma única plataforma de automação

Fallback image
Reduza os processos manuais de carregamento

Reduza os incidentes e direcione recursos limitados para atividades de maior valor.

Aumente a visibilidade das operações de todo o site

Permita que os usuários identifiquem rapidamente gargalos com nossa interface do usuário intuitiva que garante maior embasamento para a tomada de decisão e, ao mesmo tempo, permite um planejamento preciso. 

Otimize o uso de ativos

Minimize os tempos de turnaround de caminhões e maximize a capacidade operacional do terminal para aumentar o P&L da planta.

Eleve o tempo de atividade da instalação

Alcance consistentemente metas de produtividade e satisfação do cliente aumentando a visibilidade de seus ativos, operações e movimentações de produto. 

Melhore a segurança e a precisão do carregamento

Evite derramamentos, excesso ou falta de carga e misturas fora das especificações, permitindo que os usuários monitorem com eficiência todos os ativos e produtos em um único sistema. 

Melhore a segurança cibernética

O design de rede do TerminalManager ajuda a reduzir as vulnerabilidades com uma rede TMS separada e intercomunicação limitada/controlada com outras redes.