Carregamento e mistura de precisão para líquidos de hidrocarbonetos
Controle a carga e descarga de líquidos de hidrocarboneto em abastecimentos ou desabastecimentos de caminhões-tanque, vagões móveis, embarcações, tanques de armazenamento e tubulações. O DL8000 é capaz de realizar a mistura, medição, controle e monitoramento necessários para fornecer operações altamente produtivas e rápidas para as configurações de carregamento mais comuns usadas na indústria.
Características
- Abordagem direta e de preenchimento de lacunas para a configuração
- Facilmente configurável para diferentes líquidos e para carregamento e relatórios de batelada
- Cálculos de propriedades de vazão baseados nas últimas recomendações do American Petroleum Institute (API) para melhor precisão e repetibilidade
- Mistura sequencial e proporcional de até quatro produtos
- Medição e controle de aditivos injetados
- Capaz de matemática de precisão dupla, reduzindo as diferenças entre medidores e evitando a rolagem antecipada do totalizador
- Correções para temperatura, pressão e densidade
- Isolamento elétrico e controle de surto integrado, protegendo os componentes eletrônicos contra relâmpagos e erros de fiação do usuário
- Amplo alcance da capacidade de comunicação, incluindo Ethernet, EIA232 e EIA485
- Detecção CA de circuitos permissivos para carregamento seguro e controle CA ou CC de bombas e válvulas
- Pressão de vapor inserida pelo usuário para hidrocarbonetos leves
- Armazenamento de arquivo de 450 alarmes e 200 transações com até quatro lotes por transação
Produtos recomendados
Software de configuração Config600™
Um conjunto de ferramentas que permitem monitorar e configurar predefinições DL8000. Com as ferramentas Config600, os engenheiros podem construir configurações que permitem que o DL8000 tenha um único ponto de medição (fluxo de medição) até uma estação de gás e de líquido com vários pontos de medição e prova.
Características do produto:
- O Config600 Pro fornece uma bancada completa para construir configurações complexas usando a poderosa instalação Logicalc
- O Config600 Lite permite que você faça upload, faça download e edite as configurações existentes
- O Config600 Lite Plus adiciona a capacidade de construir aplicações padrão
- O IPL 600 oferece capacidade de transferência de configuração e configuração da porta de comunicação
- Interface baseada no Windows, fácil de usar
- As caixas de diálogo ajudam a direcionar seleções e entrada de dados
- Os menus suspensos e os valores pré-carregados nos campos simplificam o processo de construir configurações
- Aplicações separadas de configuração e manutenção
- Linguagem poderosa de script Logicalc
- Segurança de senha
- Modelos de aplicações comuns
Documentação e desenhos
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
Pacote de desenvolvimento DS800
Crie programas personalizados para os computadores de vazão ROC800, DL8000, FloBoss™ 107 e FloBoss™ 107E. O DS800 permite que os usuários criem estratégias de controle contínuas e discretas personalizadas usando qualquer uma das seis linguagens de programação.
Características do produto:
- Referência cruzada (ligações) entre variáveis em unidades ROC800 separadas
- Simulação off-line para diagnóstico e testes
- Depuração on-line e modificação de programas
- Travamento e forçamento de variáveis
- Funções desenvolvidas pelo usuário e blocos de funções e modelos definidos pelo usuário
- Acesso a dados internos e funcionalidades de ROC800 e FB107