Características

  • Certificação SIL3 pela TUV conforme os padrões atuais do setor
  • Interface de configuração de sistema avançada usando USB
  • Suporte para sensores de corrente parasita, efeito Hall e VR (MPU)
  • Filtros otimizados de detecção de ruído
  • Conformidade com os padrões atuais, como China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, Diretiva Europeia de Máquinas e IEC
  • Hardware com revestimento isolante
  • Suporte disponível para todos os pacotes AMS 6300 SIS fornecidos pela Guardian