Tenha certeza de que uma parada é necessária
Regulamentações de segurança e exigências de seguro podem determinar a necessidade de um sistema de desligamento em seus ativos de produção críticos e de alto valor. Mas a proteção pode ser mais do que uma despesa necessária, o sistema certo pode ser um caminho para integrar a inteligência preditiva para evitar acionamentos falsos ou perdidas e determinar quando um bem crítico pode continuar sendo executado com segurança. Os sistemas da Emerson também são compatíveis com uma variedade de padrões API e ambientes SIL, atendendo aos rígidos requisitos de segurança e seguro.
Produtos e experiência
AMS 6500 ATG
O sistema de proteção AMS 6500 ATG é um sistema moderno de proteção e predição, projetado para substituir com facilidade sistemas de proteção obsoletos, permitindo que os usuários iniciem de forma econômica o monitoramento preditivo on-line de ativos críticos de máquinas rotativas, como geradores de turbinas a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras, compressores offshore, turbocompressores de dutos, compressores da indústria química, turboexaustores, sopradores, reforçadores e outros.
Mídia
Competência em sistemas de proteção das máquinas
As plantas que buscam as vantagens de um sistema de proteção moderno estão recorrendo ao sistema AMS 6500 ATG da Emerson, um sistema de proteção compatível com API 670 com tecnologia de previsão incorporada.
Horas protegendo ativos críticos
Os sistemas da Emerson acumularam mais de 3 bilhões de horas protegendo ativos críticos, como geradores de turbinas a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras e muitos outros.
Anos de experiência
Abrangendo as últimas cinco décadas, a Emerson projetou e entregou tecnologias de proteção e previsão aos principais clientes de manufatura do mundo.
Sistemas de proteção substituídos
A Emerson modernizou mais de 1.000 sistemas de proteção obsoletos ou desatualizados em todo o mundo.
Máquinas protegidas
Mais de 5.000 turbomáquinas críticas — e mais a cada semana — são protegidas por um sistema AMS em diversos setores.
Depoimentos de clientes
Os seus ativos críticos e suas metas de produção estão em risco?
Tecnologia moderna e comprovada para mais tranquilidade com o API 670.
Embora difícil de acreditar, muitos dos principais fabricantes do mundo têm plantas hoje usando sistemas de proteção de mais de 30 anos para ativos críticos de produção, como compressores, turbinas, geradores e muitos outros. Além disso, fornecedores obsoletos e amplamente adotados fizeram com que muitos clientes e usuários finais de longa data absorvessem os prejuízos associados a longos prazos de entrega, peças sobressalentes indisponíveis, desafios na cadeia de suprimentos ou suporte inadequado.
As plantas que pretendem implantar a moderna tecnologia de proteção acabam usando o AMS 6500 ATG, um sistema de proteção comprovada em campo com ferramentas de prognóstico integradas. Agora, os operadores podem identificar possíveis defeitos e analisar as condições durante as etapas transitórias, como a partida e a parada das turbomáquinas, quando for muito provável que o equipamento não funcionará.
Segurança e conformidade
O AMS 6500 ATG cumpre a norma API 670 e atende a diversas certificações de segurança obrigatórias para uso em ambientes classificados: certificações CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX e DNV GL.
Funções de prognóstico
Conheça a condição do ativo com as funções de prognóstico avançadas disponíveis em todas as soluções de análise de vibração da Emerson, incluindo a tecnologia PeakVue para identificar antecipadamente falhas nos rolamentos.
Acessibilidade em qualquer lugar
Conecte-se facilmente aos sistemas DCS/PLC, Historian ou MHI existentes via OPC UA e Modbus TCP e RTU. As informações podem ser acessadas por meio do software Machine Studio ou do aplicativo móvel AMS ATG View (os dois estão incluídos como parte do sistema).
Machine Studio fácil de usar
O Machine Studio poupa tempo com a configuração prática e versátil que conta com uma interface gráfica de usuário intuitiva e modelos que podem ser salvos. As funções com geração de relatórios, como a configuração do sistema e a gestão de mudanças, geram economia extra ao automatizarem o processo de documentação.
Flexível e rentável
Mantenha a flexibilidade e diminua o custo total de propriedade com o monitor universal e as placas de processo que podem ser configuradas pelo usuário. As placas adaptáveis permitem mudanças de E/S no campo e precisam de menos placas sobressalentes para acomodar uma ampla variedade de tipos de medição e placas desenhadas para funcionar com os sensores existentes.
Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Folheto: Gestão de Ativos com uma Abordagem Intuitiva para Impulsionar a Confiabilidade
O portfólio AMS Reliability ajuda Engenheiros de Confiabilidade, Técnicos de Manutenção, Gerentes de Operações, Engenheiros de Automação, Especialistas em Instrumentação, Engenheiros de Processos, Especialistas em Válvulas de Controle, Analistas de Vibração, e muitos outros a realizarem suas tarefas de forma mais eficiente — do campo, à oficina, à sala de reuniões e além.
Descubra mais explorando a página da marca AMS.