Modernize para sistemas DeltaV, sem religar suas E/S

As soluções de ligação dos fios DeltaV™ Flex.Connect permitem uma transferência rápida e de baixo risco de sistemas obsoletos usando conexões de bujão que preservam a ligação dos fios existente e os painéis de terminação. 

Fallback image

As soluções de ligação dos fios DeltaV™ Flex.Connect simplificam a migração do sistema conectando a ligação de fios no campo obsoleta diretamente à E/S DeltaV, eliminando a necessidade de religação dos fios.

 

Com cabos plug-in, placas de interface passiva, placas de condicionamento de sinal e painéis de terminação de substituição, você pode transferir cartas de E/S inteiras de 4 a 32 canais de uma só vez, acelerando a partida, reduzindo os erros de instalação e minimizando o tempo de inatividade.

 

Essa abordagem evita o tempo, o custo e o risco dos projetos tradicionais de migração por religação dos fios.

Por que escolher as soluções de ligação dos fios Flex.Connect para a transferência do sistema

As soluções de ligação dos fios Flex.Connect oferecem melhorias mensuráveis na velocidade de transferência, custo e risco, eliminando a necessidade de ligação dos fios.

icon
Reduza os custos do tempo de inatividade e de instalação

Preserve a ligação de fios no campo existente e os painéis de terminação para eliminar a religação, permitindo uma transferência mais rápida e reduzindo o esforço, risco e custo da instalação.

icon
Amplie o valor de seus ativos instalados

Continue usando a infraestrutura de E/S existente durante a atualização para os sistemas DeltaV, maximizando os investimentos anteriores e permitindo o acesso a recursos de controle modernos.

icon
Execute uma transição simplificada e previsível

Combine o hardware das soluções de ligação dos fios Flex.Connect com a experiência em modernização da Emerson para apoiar o planejamento, a execução e a partida, reduzindo o risco do projeto durante a migração do sistema.

Redução de até 75% no tempo de inatividade em comparação com migrações baseadas em religação dos fios.

Modernize uma ampla gama de sistemas obsoletos sem refazer a ligação dos fios

As soluções de ligação dos fios Flex.Connect oferecem suporte à migração das principais plataformas DCS, SIS e PLC, permitindo uma transferência rápida e de baixo risco, preservando a ligação de fios no campo e a infraestrutura de campo existentes.

 

Essa abordagem se aplica a uma ampla gama de sistemas obsoletos, para que você possa acelerar a migração sem o tempo e o custo dos projetos tradicionais de religação dos fios.

Amplie sua estratégia de modernização

Expanda de atualizações pontuais até a modernização completa de todo o sistema

As soluções de fiação DeltaV Flex.Connect fazem parte das Soluções DeltaV Connect da Emerson, desenvolvidas para ajudar a reduzir riscos, implementar atualizações em etapas e alinhar investimentos às suas prioridades operacionais.

 

Quer você esteja preservando a infraestrutura atual, viabilizando uma transição em etapas ou planejando uma atualização completa do sistema, as soluções de modernização DeltaV são desenvolvidas para atender à sua realidade.

Interface de operador única

DeltaV Console.Connect

Conecte suas tecnologias de sistema de controle e forneça uma interface única para operadores à medida que eles migram para um sistema de controle DeltaV.  

Media