Proporcione uma experiência de operações facilitada

O Console.Connect DeltaV™ conecta a tecnologia do seu sistema de controle e fornece uma única interface para os operadores à medida que migram para os Sistemas de Controle Distribuído DeltaV e Sistema Instrumentado de Segurança.

Aproveite a tecnologia que melhora o desempenho (sem começar completamente do zero) usando uma interface de operador integrada que fornece uma base para uma transformação fácil e de baixo risco em direção a uma planta digital inteligente.

Benefícios do Console.Connect

icon
Interface do operador moderna e específica do DeltaV Live

Os operadores podem monitorar e controlar dados do sistema legado e do sistema DeltaV da interface do operador DeltaV Live. O DeltaV Live fornece um conjunto completo de ferramentas de alto desempenho: gráficos do operador, gestão e apresentação sofisticadas de alarmes, tendências históricas incorporadas e segurança em todo o sistema.

icon
Integração perfeita


A solução Console.Connect DeltaV integra perfeitamente as redes de sistema anfitrião com a rede DeltaV. Os dados do sistema legado são incorporados ao DeltaV e permitem comunicações eficientes entre os sistemas durante as várias fases de corte. 

icon
Instalação e comissionamento sem tempo de inatividade

As estações do operador DeltaV podem ser adicionadas ao sistema legado on-line e usadas lado a lado com consoles existentes enquanto o processo continua a funcionar.

icon
Treinamento de operadores simplificado

As estações de operador DeltaV fornecem novos recursos, mas mostram dados de controle legados em um formato comum que os operadores já estão acostumados a visualizar.

Recursos

Descubra se o Console.Connect é indicado para você. Conheça melhor os benefícios, funcionalidade e especificações.

video-media
Boas-vindas à Central de Modernização da Emerson

Neste vídeo, a Emerson apresenta a nova Central de Modernização em Austin, Texas, Estados Unidos, onde você pode ver as mais recentes tecnologias de automação de perto e em ação.