Desbloqueie um maior desempenho com a modernização do DeltaV™ da Emerson
Transforme seus sistemas Siemens em DeltaV da Emerson com soluções de modernização de ponta. Nossa equipe de engenheiros especializados maximiza seus investimentos existentes e minimiza custos iniciais. Aproveite o poder das ferramentas avançadas de IA para aumentar o desempenho do processo e a eficiência operacional, fornecendo a você uma vantagem competitiva tangível. As soluções de modernização da Emerson oferecem resultados comprovados e um retorno claro sobre o investimento, atendendo às demandas da automação de última geração ao utilizar seu hardware atual.
Modernizações globais
Com mais de 8.000 projetos em todo o mundo, a Emerson traz um conhecimento incomparável a todas as modernizações. Nossa experiência ajuda você a evitar problemas dispendiosos e garante que sua atualização forneça resultados mensuráveis.
Modernizações Siemens
Quase 800 sistemas Siemens já foram transformados com sucesso em DeltaV. Este histórico comprovado significa que sua modernização é guiada pelo sucesso do mundo real, não pela adivinhação.
Projetos de engenharia avançada
Reduza a incerteza com as práticas de engenharia avançada da Emerson. Transforme suas configurações Siemens em DeltaV e, ao mesmo tempo, garanta um caminho de modernização previsível e de baixo risco.
Eficiência do capital
Maximize seu orçamento reutilizando gabinetes, fiação e infraestrutura. Nossa abordagem de modernização minimiza os gastos de capital e, ao mesmo tempo, permite ganhos de desempenho de longo prazo.
Um caminho mais simples e rápido para operações modernas
Migração simplificada
Libere o caminho de Siemens PCS 5/PCS 7, TI 505, STEP 7 e Moore APACS/QUADLOG para o DeltaV com orientação experiente.
Tempo e experiência
Equipes experientes, processos comprovados e tecnologias desenvolvidas para reduzir riscos.
Recursos
Perguntas frequentes
A abordagem de engenharia da Emerson é diferente porque usa ferramentas e bibliotecas automatizadas para migrar a lógica existente, aplicar modelos comprovados e padronizar projetos, o que reduz o esforço manual, diminui os prazos do projeto e minimiza erros em comparação com métodos mais manuais e fragmentados. Além disso, as equipes experientes de execução do projeto da Emerson seguem procedimentos estruturados do projeto, como cortes encenados, configurações testadas na fábrica e fluxos de trabalho repetíveis, que reduzem ainda mais os riscos, melhoram a certeza da programação e garantem consistência em todos os projetos.
Sim, a Emerson concluiu quase 8.000 migrações bem-sucedidas, incluindo mais de 800 de sistemas Siemens. Os clientes têm visto benefícios mensuráveis, como aumento da produção, complexidade reduzida e entrega no prazo. Casos de estudo destacam o sucesso do mundo real, incluindo um aumento de produção de 20% para uma empresa química europeia durante uma migração complexa de batelada.
A Emerson reduz os riscos durante a transição adaptando a abordagem de migração às necessidades de cada cliente, usando um amplo conjunto de tecnologias de modernização. Com o Console.Connect, os sistemas Siemens e DeltaV podem ser executados em paralelo a partir de um único console DeltaV, permitindo a migração gradual sem tempo de inatividade. O Flex.Connect e o IO.Connect reduzem o risco de parada ao reutilizar a fiação existente e fazer a conexão direta com a E/S da Siemens. O Revamp automatiza a conversão de código e cria um fluxo de trabalho digital, removendo os pontos de contato manuais. Combinada com ferramentas de engenharia e processos comprovados da Emerson, essa abordagem minimiza a interrupção, preservando uma lógica de controle valiosa e garantindo uma transferência confiável e simples.
A abordagem da Emerson maximiza a eficiência do capital ao aproveitar ativos existentes, minimizar o trabalho de engenharia e reduzir o tempo de instalação. Tecnologias como Flex.Connect e Rearranjo eletrônico reduzem os custos com mão de obra e materiais, enquanto a flexibilidade do DeltaV é compatível com atualizações de instalações já existentes sem novos projetos extensos.
Embora altamente dependente do tamanho e da complexidade, a maioria dos projetos de migração pode ser concluída dentro de alguns meses do início do projeto, com o tempo de inatividade da planta para uma reformulação integral normalmente limitada a 1-2 semanas. Quando o tempo de inatividade é o fator crítico no planejamento do projeto, nossas soluções de modernização podem fazer isso em dias ou até horas. A Emerson também executou várias substituições em funcionamento complexas, removendo o tempo de inatividade completamente.
Após a transição, a Emerson fornece suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do Guardian, que fornece atualizações proativas, patches de segurança e insights do ciclo de vida útil. As equipes de serviço locais complementam isso com experiência no local, treinamento e assistência contínua para garantir que o sistema continue operando de forma confiável e eficiente.
O DeltaV suporta a conformidade com normas como IEC 61511 e GAMP 5 por meio de trilhas de auditoria integradas, controle de versão e modelos protegidos. As ferramentas da Emerson ajudam a gerenciar o controle e a validação de mudanças, garantindo que os requisitos regulatórios sejam atendidos durante e após a migração.
Pronto para iniciar sua jornada de modernização?
Converse hoje mesmo com nossos Especialistas em modernização DeltaV para planejar sua modernização com menos interrupções e mais confiança.
Procurando por mais soluções de modernização DeltaV? Visite Emerson.com/Modernization