Melhore a flexibilidade operacional e a rentabilidade da planta
Com a alta competitividade do mercado e uma preocupação crescente quanto à gestão ambiental, os serviços de utilidade pública se deparam com uma série de questões como: gestão ambiental, flexibilidade operacional, desempenho da unidade e responsabilidade fiscal.
A tecnologia de otimização das aplicações de energia avançadas Ovation oferece soluções flexíveis de aprimoramento para auxiliar os serviços de utilidade pública a otimizarem o desempenho dos equipamentos e cumprirem com as exigências relacionadas a emissões, controle de temperatura, eficiência e melhoria operacional geral contínua.