Soluções de controle para uma operação de planta mais eficiente e confiável
A operação e a manutenção de plantas de biomassa não são simples, elas exigem soluções de controle que melhorem a disponibilidade e atendam às conformidades dos níveis de emissões.
Nosso sistema de controle Ovation™ tem sido aplicado com sucesso em uma variedade de instalações de biomassa, desde plantas de queima de carvão a plantas dedicadas. Nossa filosofia de integrar um alto nível de automação de processo garante operação consistente e pode resultar em menos interrupções, ciclos longos de manutenção e emissões direcionadas.
Controle o combustível que alimenta o fogo
O controle coordenado das operações de caldeiras e turbinas por meio do sistema Ovation contribui para estabilidade, capacidade de resposta e eficiência térmica aprimoradas na unidade, além de um controle geral mais rigoroso das operações da planta e uma visão mais simplificada dos principais parâmetros da planta.
Informações importantes dos controladores remotos são disponibilizadas prontamente para o sistema de controle Ovation e para as áreas de trabalho dos supervisores e gerentes em toda a empresa, o que permite uma tomada de decisões operacionais mais rápida e eficaz.