Acesse informações cruciais do lado externo da sala de controle
As soluções de dados empresariais (EDS) Ovation™ foram projetadas para coletar e processar dados da planta e visualizar informações de processo atuais e passadas de qualquer lugar da sua estrutura corporativa. As informações do EDS são coletadas dos sistemas de controle, bem como de toda a empresa ou várias fontes reunidas em um único local, e são apresentadas em dados quase em tempo real, diagramas de processo e de controle somente para leitura, listas de alarmes, tendências e relatórios. Isso fornece aos usuários remotos uma representação de alta fidelidade da sala de controle.
Como funciona?
Visualização remota
O EDS coleta e processa os dados da planta. Ele permite que os usuários visualizem dados atuais e históricos, coletados de um ou mais sistemas de controle distribuído e de outras fontes de dados da planta, por meio de gráficos de processo de regeneração, tendências e relatórios disponíveis nas áreas de trabalho dos usuários.
Mais olhos no processo conduzem a uma melhor compreensão das condições atuais e a uma identificação e resolução de problemas mais rápidas.