Soluções mecânicas Emerson

Desenvolvidas para melhorar a confiabilidade e o desempenho de longo prazo, as soluções mecânicas da Emerson ajudam a evitar desarmes indesejados, limitar problemas de contaminação de fluidos e reduzir interrupções não planejadas. 

Hydraulic Actuator Assembly Dual LVDT - Emerson

Aperfeiçoamentos mecânicos projetados para obtenção do desempenho ideal

Desenvolvidas para melhorar a confiabilidade e o desempenho de longo prazo, as soluções mecânicas da Emerson ajudam a evitar desarmes indesejados, limitar problemas de contaminação de fluidos e reduzir interrupções não planejadas. Nossos equipamentos são projetados com o uso de tecnologias líderes da indústria que atendem aos padrões da API, além de estratégias de controle da Ovation comprovadas em campo para manter o desempenho máximo.

Soluções mecânicas

MHC to EHC Conversions - Emerson

Conversões de MHC para EHC

  • A modernização do equipamento de controle mecânico-hidráulico de baixa pressão em um sistema eletro-hidráulico de alta pressão aumenta a confiabilidade
  • O posicionamento exato da válvula e tempos de resposta mais rápidos à carga de megawatt, o ponto de ajuste de velocidade ou os comandos de abrir/fechar/acionar melhoram o desempenho
  • A integração de dados de diagnóstico mecânico ao sistema de controle da Ovation melhora a resolução de problemas
  • As varreduras a laser 3D por PCMM permitem a integração perfeita entre equipamentos novos e existentes, minimizam as modificações em campo e reduzem o tempo de instalação

Aperfeiçoamentos mecânicos

 Caixa Studies & Videos