O que é um sistema de excitação?
Um sistema de excitação é um meio para fornecer corrente CC regulada aos enrolamentos de campo de um gerador, para produzir uma tensão de saída para o campo. O gerador é usado para transformar a energia mecânica de uma máquina motriz em energia elétrica para transmissão aos clientes. A máquina motriz, que pode ser uma turbina hidráulica, a gás, a vapor ou eólica, controla a carga de megawatt do gerador.
A armadura do gerador (ou enrolamento do estator) é estacionária e transporta a potência de saída do gerador para o transformador elevador. O rotor do gerador se encaixa no centro da armadura e o enrolamento de campo é fixado ao rotor. Ele conduz a corrente fornecida pelo sistema de excitação para excitar o gerador.
Todos os geradores elétricos requerem excitação para gerar energia elétrica. O sistema de excitação excita a armadura criando um campo magnético no rotor por meio de uma corrente CC. A tensão de saída da armadura varia conforme a intensidade do campo magnético.
Assim, o sistema de excitação controla a tensão de saída do gerador ajustando a corrente CC para o enrolamento de campo do gerador. Os sistemas de excitação possuem duas classificações gerais: excitadores rotativos ou excitadores estáticos.
Os excitadores rotativos incluem os tipos sem escovas e com escovas e normalmente apresentam as seguintes características:
- Normalmente montado na extremidade do eixo do gerador
- Usa uma corrente de excitação normalmente inferior a 150 amperes
- Regulador de tensão pequeno, 1 ou 2 gabinetes
Os excitadores estáticos incluem fontes compostas e fontes potenciais, tendo características diferentes das dos excitadores rotativos:
- Conecta diretamente ao rotor do gerador usando escovas e anéis deslizantes
- Capacidade de 300 a 10.000 amperes
- Regulador de tensão grande, vários gabinetes grandes
A Emerson fornece aos nossos clientes sistemas de excitação totalmente integrados ou autônomos, juntamente a todos os softwares de suporte e serviços de campo. Visite nossa página de sistema de excitação para saber mais.