A energia hidrelétrica de armazenamento por bombeamento (PSH) é a espinha dorsal do armazenamento de energia de longa duração, fornecendo resposta rápida, suporte de frequência e estabilidade da rede à medida que a geração renovável cresce. No entanto, muitas instalações de armazenamento por bombeamento dependem de controles e equipamentos antigos que nunca foram projetados para os ciclos frequentes de hoje, mudanças rápidas de modo ou requisitos modernos de segurança cibernética. A plataforma de automação Ovation™ da Emerson moderniza as operações de armazenamento por bombeamento unificando os controles de turbina, bomba-turbina, motor-gerador, hidráulico e de equilíbrio da planta em uma arquitetura segura, flexível e resiliente. O resultado é maior confiabilidade operacional, coordenação mais estreita das unidades, transições de modo mais seguras e melhor visibilidade do comportamento do sistema nos modos de bombeamento e geração.
O que é energia hidrelétrica de armazenamento por bombeamento?
A energia hidrelétrica de armazenamento por bombeamento (ou hidroeletricidade de armazenamento por bombeamento) é uma forma de armazenamento de energia que move a água entre dois reservatórios em altitudes diferentes. Durante períodos de baixa demanda ou excesso de geração renovável, a usina opera em modo de bombeamento, bombeando água do reservatório inferior para o reservatório superior. Durante períodos de alta demanda, a usina muda para o modo de geração, liberando água para baixo para permitir que as unidades produzam energia.
As modernas instalações de armazenamento por bombeamento normalmente usam turbinas-bomba reversíveis e conjuntos motor-gerador que devem fazer a transição de forma rápida e segura entre os modos de operação. Essas transições envolvem interações complexas entre sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e equipamentos mecânicos, tornando a automação crítica para um desempenho confiável e repetível.
Desafios enfrentados pelas instalações de armazenamento por bombeamento atuais
À medida que a rede se torna mais dinâmica, as unidades de armazenamento por bombeamento devem iniciar, parar, sincronizar e reverter a vazão com muito mais frequência do que foi originalmente projetado. Isso aumenta o desgaste do equipamento e exige um controle totalmente sincronizado.
Reversible units require precise coordination between electrical and hydraulic systems to manage torque, speed, synchronization, and loading across both pumping and generating modes.
Grandes estruturas hidráulicas como condutos forçados, tanques de sobretensão, comportas e válvulas devem ser controladas com precisão para limitar as flutuações de pressão e evitar fadiga do equipamento ou perdas de eficiência.
As instalações de armazenamento por bombeamento devem atender às expectativas modernas da NERC CIP e, muitas vezes, precisam de conectividade segura para operações centralizadas da frota ou suporte remoto.
Os operadores podem não ter visões unificadas dos níveis de cabeceira/recaudal, desempenho da unidade, vibração, tendências de eficiência e condição geral dos ativos.
Recursos da Emerson para energia hidrelétrica de armazenamento por bombeamento
Controle de turbina e turbina-bomba
- Algoritmos avançados de regulador projetados para o comportamento de turbina-bomba reversível
- Transições suaves e previsíveis entre os modos de bombeamento e geração
- Coordenação da comporta e do controle de vazão
- Proteção contra excesso de velocidade e fuga para proteger o equipamento
- Coordenação de várias unidades para otimizar a saída e a resposta do sistema
Por que escolher a Emerson para armazenamento por bombeamento?
A Emerson e a plataforma de automação Ovation reúnem conhecimentos de controle, elétricos, hidráulicos e mecânicos em um ambiente unificado construído especificamente para condições hidrelétricas complexas. A longa história da Emerson na modernização de energia hidrelétrica e o profundo conhecimento de domínio em geração de energia fornecem aos operadores:
Experiência comprovada em grandes sistemas de armazenamento por bombeamento e unidades reversíveis
Estreita coordenação entre turbina-bomba, motor-gerador e controles hidráulicos
Transições de modo previsíveis e repetíveis com estresse reduzido do equipamento
Arquitetura escalável para plantas de unidade única ou grandes frotas de várias unidades
Engenharia e manutenção simplificadas por meio de uma plataforma unificada
Segurança cibernética moderna e recursos remotos que suportam as crescentes demandas da rede
A Emerson ajuda as instalações de armazenamento por bombeamento a fornecer capacidade confiável e flexível e a garantir que elas continuem sendo ativos estratégicos em um sistema de energia com alta participação de energias renováveis.
Perguntas frequentes sobre automação de armazenamento por bombeamento
Coordena os sistemas de turbina, turbina-bomba, motor-gerador, hidráulico, elétrico e auxiliar para garantir uma operação segura e eficiente nos modos de bombeamento e geração.
Algoritmos de controle avançados gerenciam posições de comporta, controle de motor/gerador, sequenciamento de válvulas, sincronização, carregamento, mudanças de pressão e transientes hidráulicos para proporcionar transições uniformes e repetíveis.
Ele fornece armazenamento de longa duração e serviços de resposta rápida que ajudam a estabilizar a rede à medida que a geração eólica e solar mais variável entra em operação.
Ao coordenar com precisão os sistemas elétricos e hidráulicos, a plataforma de automação Ovation reduz os picos de pressão, a carga mecânica e o desgaste durante ciclos de alta frequência.
O armazenamento por bombeamento requer integração do comportamento reversível de turbina-bomba, operação de motor-gerador e ciclos frequentes. Tudo isso exige estratégias avançadas de automação.
Sim. A Emerson e a Plataforma de Automação Ovation suportam a modernização em estágios e podem fazer interface com dispositivos legados, permitindo atualizações incrementais sem tempo de inatividade extenso.