Sistema de controle distribuído Ovation (DCS)

O Sistema de controle distribuído Ovation foi projetado especificamente para os setores de geração de energia e água/efluentes. Ele é construído com componentes padrão da indústria, permitindo fácil integração de novos sistemas operacionais, hardware e tecnologias de rede. 

Plataforma de controle projetada para operações de energia e água

Seis décadas de experiência aplicada da Emerson nos setores de energia e água estão incorporadas diretamente ao sistema de controle distribuído Ovation™, tornando-o uma plataforma de controle desenvolvida especificamente para aplicações críticas de geração e infraestrutura. De acordo com a Pesquisa de Mercado Global de Sistemas de Controle Distribuído para Geração de Energia de 2024 a 2029 do ARC Advisory Group, o Ovation da Emerson está posicionado como o principal sistema de controle distribuído para geração de energia globalmente e em toda a América do Norte. Projetado para evoluir com a tecnologia em constante mudança, o Ovation ajuda os operadores a melhorar a confiabilidade da planta, o desempenho dos equipamentos e a confiança operacional de longo prazo.

Ovation Automation Platform 4.0

Plataforma de automação Ovation 4.0

A automação proposital e definida por software impulsiona a inovação para um setor de energia e água mais inteligente e eficiente.

Controladores e E/S Ovation

Ovation IO

E/S Ovation

A tecnologia de controle e E/S Ovation da Emerson foi projetada para oferecer confiabilidade e expansibilidade de longo prazo aos processos. ​ O E/S Ovation possui componentes modulares plugáveis que aumentam a confiabilidade a longo prazo e simplificam a manutenção. Instalação rápida em trilho DIN, conectores integrados e identificação eletrônica simplificam a instalação e a configuração. Com módulos hot-swappable, diagnósticos padronizados e menos estilos para gerenciar, a E/S Ovation reduz os custos de inventário e oferece desempenho robusto e escalável. ​​

Visualização e infraestrutura​

Ovation EDS

Soluções de dados empresariais (EDS)

A Ovation Enterprise Data Solutions (EDS) agrega com segurança dados históricos e em tempo real da Ovation e de outros sistemas, permitindo a visualização remota do desempenho da fábrica em operações em um único local ou em vários locais. Com acesso móvel, gráficos originais e integração com o Excel/serviço web, o EDS permite decisões mais rápidas e baseadas em dados, ao mesmo tempo em que aumenta a confiabilidade, reduz custos e apoia a transformação digital em toda a empresa. ​​

Product image

Tecnologias em destaque


Soluções transformadoras que usam integração de IA segura para acelerar a modernização da planta com melhorias de eficiência e de desempenho.


Um conjunto avançado de ferramentas desenvolvidas para ajudar os usuários de automação nos setores de energia e água a proteger seus ativos críticos sem interrupção de processo. O pacote da Emerson fornece gerenciamento de segurança para facilitar a conformidade e as obrigações regulatórias.


A tecnologia Ovation Digital Twin integra simulação de alta fidelidade com o sistema de controle para oferecer treinamento preciso do operador, acompanhar as mudanças no processo e validar a lógica de controle sem afetar as operações da planta.


Gestão de ativos eficiente e segura que pode ser acessada remotamente para aumentar a confiabilidade e reduzir custos.


Um avançado portfólio de software e tecnologias para ajudar a criar uma rede mais resiliente, responsável e inteligente.


Desenvolvidas para melhorar a confiabilidade e o desempenho de longo prazo, as soluções mecânicas da Emerson ajudam a evitar desarmes indesejados, limitar problemas de contaminação de fluidos e reduzir interrupções não planejadas.