Segurança cibernética ICS sem interromper o processo controlado
O conjunto de segurança cibernética de energia e água, desenvolvida a partir do centro de segurança do Ovation, foi projetada para usuários e não-usuários do Ovation. É uma solução de segurança cibernética ICS independente de plataforma que ajuda os usuários de sistemas DCS e SCADA nas indústrias de geração de energia e de água/efluentes a proteger seus ativos críticos sem interromper processos.
O conjunto fornece funções de gestão de segurança para facilitar o cumprimento das obrigações de proteção de infraestruturas críticas (CIP) da NERC e outros regulamentos.
Como funciona?
Melhora a proteção
O conjunto inclui módulos focados no combate a ameaças e na proteção da integridade de rede do sistema. Proteção antivírus em tempo real protege estações de trabalho e servidores contra vírus e malware. O controle de aplicações reduz efetivamente as ameaças de malware. O controle de dispositivos protege e centraliza a gestão de dispositivos de armazenamento associados a estações de trabalho e servidores baseados no Windows. Uma solução baseada em agentes determina as necessidades de atualização nas estações de trabalho e servidores. São fornecidas ferramentas para backup e recuperação.
Vídeos

Pacote de segurança cibernética para os setores de energia e água
Uma solução de segurança cibernética ICS independente da plataforma que ajuda os usuários de sistemas DCS e SCADA a proteger seus ativos críticos sem interromper processos e a cumprir o regulamento CIP da NERC.