Controlador de microrrede minimiza os custos operacionais
A solução de controle de microrrede da Emerson, construída sobre o sistema de controle Ovation™ com um controlador de microrrede integrado, gerencia os ativos de energia distribuída de uma microrrede para produzir eletricidade com baixo teor de carbono de maneira econômica, mantendo a estabilidade da rede e a resiliência operacional.
Ele automatiza com eficiência o controle de todos os componentes da microrrede e interconexões da macrorrede para satisfazer a demanda de energia e manter as condições de operação estáveis com o mínimo de equipe operacional.
Uma rede confiável e sustentável
As soluções de rede sustentável da Emerson transformam energia renovável imprevisível em energia previsível e confiável. Com previsão de demanda, visibilidade operacional e análise em tempo real, a tomada de decisões se torna mais fácil e precisa. Agora, fontes de energia renovável são integradas perfeitamente ao seu conjunto de energia tradicional, aumentando a eficiência desde a geração até o fornecimento.
Maximizando a resiliência da microrrede por meio de estratégias integradas de automação
Neste artigo da Electric Energy Online (EET&D), Rick Kephart, da Emerson, descreve como a implementação de uma única estratégia de automação para a gestão de microrredes fornece vários benefícios operacionais, de manutenção e financeiros.
Aplicações de controle de microrrede
O sistema de controle de microrrede Ovation oferece um gerenciador de microrrede abrangente composto por funções integradas padrão. Isso inclui aquisição de dados para monitoramento em tempo real e gráficos de processo que fornecem visualização do sistema. A gestão de alarmes, o arquivamento de dados e a geração de relatórios permitem análises detalhadas e tomadas de decisão informadas. Esses recursos integram-se perfeitamente às aplicações incorporadas de gerenciamento de energia e controle elétrico.
Aplicações de microrrede: energia e data centers de serviços essenciais
Desde o gerenciamento do ponto de acoplamento comum até a orquestração de recursos complexos de energia distribuída (DERs), o controle de microrrede Ovation foi desenvolvido para ambientes de alto risco. Veja como esses recursos são implantados em nossas soluções dedicadas de gestão de energia de data center ou mergulhe em nossos guias de estrutura abaixo para ver como o sistema funciona.
Perguntas frequentes sobre controladores e sistemas de controle de microrrede
Um controlador de microrrede é uma plataforma dedicada de hardware e software responsável por executar estratégias de controle em tempo real para equilibrar a geração local e a carga elétrica. Com operação ligada à rede ou em autonomia "modo ilha", o controlador regula dinamicamente diversos recursos de energia distribuída (DERs), incluindo energia solar fotovoltaica (PV), turbinas eólicas, sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) e geradores a diesel/gás. Ele mantém a qualidade da energia aderindo estritamente aos limites de estabilidade de tensão e frequência, gerenciando o ponto de acoplamento comum (PCC) e executando transições contínuas e de alta velocidade durante as interrupções da macrorrede.
Um sistema de controle de microrrede é a arquitetura de automação abrangente que envolve controladores individuais, incorporando interfaces homem-máquina (IHMs), ferramentas de engenharia, gestão de alarmes, arquivamento de dados históricos e estruturas de segurança cibernética. Ele atua como autoridade supervisora sobre toda a ilha de energia, orquestrando sequências automatizadas como corte de carga, recuperação de partida a frio e despacho econômico. Ao unificar a comunicação em todos os ativos de geração e armazenamento, ele fornece aos operadores um único painel de visualização gráfica para reduzir os custos de energia e proteger o tempo de atividade crítico para a missão.
O sistema detecta anomalias processando fluxos de dados de alta frequência diretamente de disjuntores inteligentes, relés de proteção e inversores de ativos. O sistema Ovation compara continuamente métricas em tempo real com modelos termodinâmicos e elétricos de princípios primordiais. Se quedas de tensão, desvios de frequência ou anomalias térmicas quebrarem as barreiras de limite pré-configuradas, a lógica de controle aciona isolamentos automatizados de subsegundos ou sequências de corte de carga antes que a anomalia possa se espalhar em uma interrupção da instalação.
A interoperabilidade é obtida por meio de uma camada de comunicação incorporada robusta que converte diversos protocolos de vários fornecedores em uma estrutura de controle unificada. O controlador de microrrede Ovation utiliza protocolos de link de dados nativos e padrões industriais, incluindo IEC 61850, DNP3 e Modbus TCP/IP. Isso permite que o controlador se comunique diretamente com sistemas de gerenciamento de bateria (BMS), inversores PV e dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) de terceiros, alinhando hardwares diferentes em um único circuito de resposta sincronizado.
Os operadores utilizam pacotes de diagnóstico integrados que combinam gráficos de processo em tempo real, gravação de eventos sequenciais (SER) com registro de tempo com precisão de milissegundos e gerenciamento avançado de alarmes. Quando ocorre uma falha de distribuição, o sistema de controle traça a sequência precisa de desarmes do disjuntor e flutuações de energia. Isso permite que as equipes de engenharia realizem análises de causas principais, diferenciem entre transientes da rede externa e falhas de componentes internos e executem a restauração do sistema com segurança.
A seleção requer combinar a velocidade e a escalabilidade determinísticas de uma plataforma com as metas de confiabilidade rígidas do data center (como 99,99% de disponibilidade). Uma solução viável de microrrede de data center deve fornecer resposta a falhas de subciclo, transições de ilhamento N+Z perfeitas e a capacidade de dimensionar à medida que mais segmentos de ilhas de energia são construídos. A plataforma deve combinar nativamente o controle elétrico (disjuntores/comutadores) e a gestão de energia (BESS/otimização de geração) em um único processador de controle redundante para eliminar a latência entre sistemas.
A arquitetura se baseia em uma abordagem de horizonte dividido: plataformas de otimização de alto nível (como o Sistema de gerenciamento de microrredes da AspenTech) processam preços de macrorredes, custos de combustível e previsões meteorológicas para determinar a estratégia de envio 24 horas mais econômica. O sistema de controle de microrrede subjacente recebe esses alvos estratégicos e os traduz em comandos operacionais em tempo real, modulando com segurança a saída do gerador e os ciclos de carga/descarga do BESS para corresponder às oscilações de carga instantâneas.