Gestão energética do centro de dados: controle de microrrede e balanceamento da rede

Fornecendo orquestração inteligente em microrrede, armazenamento de energia de bateria (BESS) e ativos renováveis para tempo de atividade contínuo e otimização de energia.

Gestão integrada de energia e energia para centros de dados modernos de especialistas confiáveis

A implantação acelerada do centro de dados geralmente cria uma rede de complexidade, com vários sistemas de controle gerenciando processos individuais. A plataforma de automação Ovation™ líder do setor da Emerson, confiável em todo o mundo por 20% da geração de energia global e 50% da América do Norte, com mais de 10 GW de capacidade de centro de dados sob contrato, traz simplicidade e confiabilidade a esse desafio. A plataforma unificada coordena a geração, o armazenamento e os sistemas elétricos de geração de energia, integrando perfeitamente os ativos individuais das ilhas de energia e os sistemas de suporte, proporcionando uma visão coesa dos dados e operações em todo o local.

reliable, integrated power generation automation and microgrid control for data center complexes

Geração de energia integrada e controle de microrrede para centros de dados

Obtenha insights inteligentes em todo o complexo de seu centro de dados usando a inovadora e integrada plataforma de automação Ovation da Emerson, que controla, monitora e otimiza eficientemente a produção e o desempenho de energia enquanto equilibra as demandas de carga. 

Atenda aos requisitos de disponibilidade com tecnologias unificadas e de baixo risco que vão além do controle distribuído tradicional. A plataforma de automação Ovation combina recursos de IA incorporados, aplicações avançadas, ferramentas de simulação e soluções de segurança cibernética, apoiadas por programas abrangentes de ciclo de vida útil, para otimizar a geração, distribuição e consumo em operações de centros de dados.

Product image

Gestão energética eficiente, segura e redundante para confiabilidade crítica

Uma plataforma unificada e tolerante a falhas integra o controle de supervisão dos ativos de geração, armazenamento e microrredes, otimizando o equilíbrio entre potência e carga para ajudar a alcançar uma confiabilidade de 99,99%. ​​


Um controlador de microrrede que orquestra recursos de energia distribuída, incluindo solar, sistema de armazenamento de energia de bateria, gás, vento e geradores de backup​


  • Equilibra a geração de energia em ativos da ilha de energia com cargas variáveis nos centros de dados e fontes renováveis intermitentes com armazenamento e geração fóssil​
  • Implementa o corte automático de carga em condições de falha ou sobrecarga​
  • Gerencia os ciclos de carga e descarga do sistema de armazenamento de energia em bateria para redistribuição de energia, redução de picos de demanda e energia de reserva ​​


  • Controle seguro e confiável de componentes elétricos, incluindo motores, switchgears, disjuntores e circuits​
  • As funções incluem aquisição de dados, monitoramento, controle de disjuntor, gerenciamento/compartilhamento de carga de megawatts​


  • Gestão preditiva de carga e manutenção orientados por IA ​​
  • Use modelos de gêmeos digitais para simulação de sistemas de energia, carga e térmicos para um melhor planejamento e otimização.


  • Implemente as práticas recomendadas para fortalecer a postura de segurança usando uma abordagem de defesa em profundidade e baseada em riscos​
  • Segmentação de rede e orientação de monitoramento​

Equilibrando a geração de energia e a demanda de carga com estratégias comprovadas

icon
Funções integradas padrão
  • Aquisição de dados
  • Gráficos de processo
  • Gestão de alarmes
  • Arquivamento de dados
  • Geração de relatórios
icon
Gestão de energia
  • Otimização da produção de energia, compra de energia, armazenamento de energia e resposta à demanda
  • Proteção contra altas cobranças de demanda de macrorrede
  • Gerenciamento da vazão energética e da regulação de tensão no ponto de acoplamento comum
icon
Controle elétrico
  • Controle de disjuntor e interface com IEDs
  • Limitação de carga (gestão de demanda)
  • Controle de tensão
    • Controle VAR do gerador
    • Controle de toma de pressão do transformador
    • Controle do banco de capacitores
  • Sincronização de rede

Resolvendo desafios de energia de centros de dados: perguntas frequentes técnicas

A solução de gestão energética (também conhecida como gerenciamento de energia) da Emerson fornece controle de sistemas de energia para coordenar a geração no local, armazenamento de energia por bateria (BESS), fontes renováveis e controles elétricos, mantendo o tempo de atividade, a estabilidade e o desempenho energético eficiente. Isso inclui configurações de energia conectadas à rede e não conectadas à rede (ilhadas) que suportam centros de dados de missão crítica e em hiperescala.

Umcontrolador de microrredeorquestra recursos de energia distribuída (DERs), como geradores, BESS e renováveis para equilibrar carga e geração, gerenciar transições entre modos operacionais e manter a estabilidade elétrica. Ele suporta configurações ligadas à rede, ilhadas ou híbridas, dependendo do design do local. 

O BESS fornece potência de resposta rápida para ride-through, barbear de pico, suavização renovável e mudança de energia. Em locais ilhados ou com várias ilhas, o BESS também ajuda a estabilizar a frequência, a tensão e eventos transientes, fortalecendo a confiabilidade geral do site mesmo sem uma conexão à rede. A soluçãoBESS EMSda Emerson foi projetada especificamente para resolver isso. 

A gestão de energia otimiza a forma como os ativos de geração e armazenamento são despachados para atender às demandas de carga e aos objetivos de eficiência. O controle elétrico gerencia disjuntores, comutadores, transferência de carga, controles de motores e esquemas de proteção em toda a rede de distribuição de energia. Ambas se aplicam a ilhas de energia isoladas e conectadas à rede, garantindo um tempo de atividade seguro e confiável.

Sim. A plataforma de automação Ovation integra ativos individuais de ilhas de energia, sejam eles vinculados à rede, autônomos ou parcialmente isolados, em uma visão unificada de geração, armazenamento e operações elétricas. Ele funciona em fornecedores e arquiteturas mistas para coordenar a expedição, a proteção e o desempenho de energia. 

Modelos de análise preditiva e simulação preveem a carga, detectam anomalias e avaliam estratégias operacionais em configurações complexas de energia. Os gêmeos digitais ajudam os operadores a planejar e otimizar sistemas de energia ilhados ou multi-ilhas, testando com segurança as respostas a distúrbios, transições e cenários de despacho de DER.

A plataforma de automação Ovation incluiferramentas integradas de segurança cibernéticaeserviços dedicadosprojetados especificamente para infraestrutura de energia e energia. Esses recursos ajudam a proteger os ativos de geração, armazenamento e controle elétrico contra ataques cibernéticos por meio de arquiteturas de controle reforçadas, caminhos de comunicação seguros, monitoramento contínuo e práticas de segurança alinhadas à conformidade. Essas proteções se aplicam a configurações de energia conectadas à rede, com ilhas e várias ilhas para garantir a confiabilidade e a integridade das operações críticas de energia.

Casos de sucesso de clientes