A Emerson traz experiência comprovada com projetos de controle para mais de 350 modelos de turbinas e mais de 65.000 instalações em 50 países. Nossos mais de 40 kits de aperfeiçoamento para os principais OEMs, como GE, Vestas, Siemens, Nordex, Suzlon, Senvion e Mitsubishi, prolongam a vida útil das turbinas e aumentam o desempenho. Oferecemos soluções completas de software e automação que abrangem controles, gestão de parques, monitoramento de condições, SCADA e gestão de desempenho de ativos, aprimoradas por um software de otimização inteligente para maior eficiência e confiabilidade.
Software de controle de turbinas eólicas projetado para maximizar a produção
Fornece energia confiável e de baixo custo gerada pelo vento, independentemente dos desafios locais ou climáticos, com softwares e tecnologias de automação escaláveis que aumentam o desempenho da turbina eólica ou da usina.
As soluções integradas e desenvolvidas especificamente para cada finalidade da Emerson aproveitam mais de 50 anos de inovação e experiência, incorporadas em mais de 65.000 sistemas instalados em todo o mundo. Nosso portfólio para alto rendimento e custo otimizado inclui controle de turbina eólica e de passo, otimização de parques eólicos, SCADA, monitoramento de condições e soluções de modernização.
Vídeos

Soluções completas e multimarcas para turbinas eólicas e parques eólicos
O conhecimento e as tecnologias de classe mundial da Emerson permitem aumentar a confiabilidade e reduzir os custos de produção para uma geração de energia eólica mais inteligente e sustentável. Otimize suas operações com nosso portfólio de software abrangente, soluções e serviços.
Soluções completas e multimarcas para turbinas eólicas e parques eólicos
Otimize operações eólicas com aperfeiçoamentos completos da Emerson
Aperfeiçoamentos para turbinas eólicas
A abordagem holística da Emerson nas adaptações para turbinas eólicas proporciona aos proprietários e operadores eólicos total visibilidade de seus dados e uma visão vívida das operações de turbinas eólicas. Nossos inovadores programas de aperfeiçoamento de automação Ovation Green específicos do local para turbinas eólicas mais antigas são uma opção rápida, segura e econômica para estender sua vida útil.
Operar com software e tecnologias modernas de automação projetadas para energia eólica aumenta de maneira econômica a capacidade, a produção e as receitas.
Monitoramento da condição da turbina eólica
Prever a manutenção futura de turbinas eólicas mais antigas pode ser um desafio se os sistemas de automação não tiverem monitoramento de condições ou restringirem o acesso a dados detalhados necessários para o planejamento da manutenção.
O sistema de monitoração de turbina eólica Ovation Green da Emerson com análise de vibração abrange todos os aspectos das operações de turbinas eólicas, ajudando a identificar rapidamente as causas principais de um problema antes que ele se expanda.
Sistema de passo para turbina eólicas
O sistema de passo elétrico altamente robusto Ovation Green da Emerson ajuda a reduzir com segurança cargas estressantes em lâminas de turbinas eólicas, e o resultado são menores custos, vida útil operacional estendida e maior saída de energia.
Ajustes automáticos e precisos da lâmina da turbina são feitos com base em condições de vento variáveis, protegendo a turbina contra ventos de altas velocidades.
Nossas soluções são projetadas como sistemas completos padrão para modelos de turbinas de três lâminas de até 10 MW ou sistemas personalizados para turbinas de duas lâminas de até 20 MW.
Software de aplicação para turbinas eólicas
Um conjunto de software de controle de turbinas eólicas e aplicações avançadas que permitem uma produção de energia segura e otimizada.
As soluções Ovation Green são desenvolvidas por uma equipe de energia renovável experiente com profundo conhecimento do setor usando software inteligente e uma eficiente plataforma de automação. Complemente seus especialistas com os serviços eólicos da Emerson, incluindo cálculo e otimização de carga, projeto de controle, estudos de viabilidade e conceituais de turbinas eólicas, além de análise e otimização do custo de energia.
Soluções para turbinas eólicas
Escale além do SCADA solar com controles de plantas híbridas
Embora o SCADA solar forneça monitoramento crítico em tempo real, a gestão de ativos solares e de armazenamento instalados conjuntamente requer otimização automatizada. Para maximizar o ROI e cumprir códigos de rede rígidos, as utilidades devem olhar além da coleta de dados básicos. A implementação de um sistema unificado de gestão de energia híbrida e controlador de usina de energia híbrida permite equilibrar perfeitamente a saída solar variável, evitar cortes e automatizar o despacho inteligente de energia.
Desafios comuns das turbinas eólicas
Explore alguns desafios comuns encontrados nas operações de turbinas eólicas e conheça as soluções da Emerson que abordam esses desafios, ao mesmo tempo em que ajudam a manter a eficiência e a confiabilidade na produção de energia eólica.