Gestão de desempenho de ativos renováveis e software SCADA
O software Ovation™ Green de gestão de ativos renováveis e SCADA da Emerson fornece ferramentas analíticas, de manutenção preditiva e de previsão para otimizar de forma eficaz o desempenho de parques eólicos, parques solares, locais de armazenamento de energia e outros ativos renováveis em seu portfólio.
A gestão de desempenho de ativos da Ovation Green atende às demandas do mercado, oferecendo software para baixar, ferramentas de configuração intuitivas, protocolos abertos e interfaces de banco de dados, além de serviços de design colaborativo para atender às suas necessidades específicas.
Vídeos

Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration
Reduza os custos de operação e manutenção com uma gestão de ativos abrangente
- Escalável para um único local ou vários locais em uma frota
- Acesso total aos dados agregados multiativos e multissistemas
- Suporta vários fabricantes de equipamentos e versões dos sistemas
- Conjunto de soluções e serviços de segurança cibernética abrangente para ajudar a proteger dados e ativos
Melhore o desempenho com tecnologia inovadora
- Software desenvolvido especificamente com experiência integrada no setor de energia renovável e elétrica
- Comunicação direta com controles de ativos e conectividade com sistemas de terceiros
- Permite estratégias de automanutenção de controle
- Ferramentas de análise de eventos e dados históricos e previsão de produção
Aumente a disponibilidade com software desenvolvido especificamente para esse fim
- Funções específicas para energias renováveis simplificam a gestão do portfólio
- Equipado com painéis de KPI, alarmes, diagnósticos e tendências
- Relatórios, GADS e expedição integrados
- Interface moderna, eficiente e fácil de usar baseada em HTML
- Permite a automação de tarefas e a continuidade operacional.
Perguntas frequentes sobre gestão de ativos de energia renovável
Geralmente, ativo de energia renovável se refere a qualquer site físico, estação ou parque que gere eletricidade utilizando recursos renováveis, incluindo parques eólicos, parques solares, usinas hidrelétricas, usinas geotérmicas ou de biomassa. Um portfólio de energia renovável também pode incluir ativos de armazenamento de energia, incluindo armazenamento por bombagem hidrelétrica, hidrogênio verde ou instalações de baterias de lítio. Em alguns casos, o ativo renovável pode sugerir um componente ou peça principais para a geração de ativos em sites como inversores solares ou turbinas individuais. No entanto, são mais comumente chamadas de Unidades geradoras de energia (PGUs) ou simplesmente Unidades.
As PGUs individuais, grupos de locais semelhantes ou frotas de ativos ecológicos normalmente operam com equipamentos de vários fabricantes, que são gerenciados por uma variedade de tecnologias de automação de controle e monitoramento de diferentes gerações.
Muitas vezes, esses sistemas não se integram facilmente e limitam o acesso aos dados necessários para fornecer uma visão ampla das operações, o que pode dificultar a tomada de decisões oportunas e eficazes.
A gestão de ativos de energia renovável está relacionada à gestão de frotas (expedição, operação e manutenção) das várias unidades de geração de energia renovável. Um dos diversos contribuidores para uma gestão ideal da frota de geração renovável é o uso do software de APM (Gestão do desempenho de ativos), que proporciona visibilidade para toda a planta no que se refere a dados, integridade e análises importantes de ativos de energia renovável. Isso permite a transformação digital mediante a adoção de padrões e protocolos abertos para conectividade com uma ampla gama de unidades e dispositivos. O software oferece suporte à manutenção preditiva para aumentar a confiabilidade, reduzir viagens e melhorar a segurança.
Ele oferece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes, permitindo que a pessoal de manutenção e operações responda rapidamente e tome decisões informadas. Além disso, simplifica o gerenciamento da usina e a conformidade com a rede, oferece suporte a diversos processos de trabalho e se integra a aplicações de nível empresarial para fornecer visibilidade do sistema e da integridade da usina.
Nosso software de gestão de ativos de energia renovável foi projetado para reduzir significativamente os custos O&M (de operação e manutenção) por meio de recursos abrangentes de gestão de ativos. Ao simplificar e otimizar esses processos, nosso software garante que seus ativos de energia renovável operem com eficiência máxima, o que se traduz em maior economia de custos e produção de energia mais confiável.
Seja para gerenciar um único local ou supervisionar vários locais em uma frota ampla, nossa solução é altamente escalável para atender às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite uma expansão contínua à medida que suas operações de energia renovável crescem, garantindo um gerenciamento consistente e eficiente, independentemente da escala.
Nosso software fornece acesso total a dados agregados de vários ativos e sistemas, oferecendo uma visão holística de sua produção de energia e métricas operacionais. Essa integração de dados multissistêmica e multirrecursos fornece aos usuários informações valiosas, facilitando a tomada de decisões mais bem informadas e o planejamento estratégico.
Também reconhecemos a diversidade nas instalações de energia renovável, e é por isso que nosso software é compatível com equipamentos de diversos fabricantes e diferentes versões de sistemas. Essa compatibilidade garante que, independentemente da marca ou idade do seu equipamento, nossa solução possa gerenciá-lo de forma eficaz, preservando o valor dos seus investimentos.
A segurança é fundamental na gestão de ativos energéticos críticos, e nosso software oferece um conjunto abrangente de soluções e serviços de segurança cibernética. Essas medidas de segurança robustas protegem seus ativos e dados contra possíveis ameaças, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade de seus sistemas de gerenciamento de energia.