Aperfeiçoamentos para impulsionar o desempenho e ampliar a vida útil das turbinas
A Emerson oferece uma solução abrangente e econômica para o aperfeiçoamento de turbinas eólicas mais antigas. Nossa solução de aperfeiçoamento atualiza os sistemas elétricos e de controle da sua turbina eólica para que ela atenda aos mais recentes padrões locais e do setor. Nossa experiência em mais de 40 diferentes projetos de geradores de turbina eólica oferece um caminho de atualização seguro e simples para recuperar o máximo de desempenho das suas turbinas eólicas.
O valor de um aperfeiçoamento de turbina eólica
Todas as turbinas eólicas, que variam de tamanhos de kW a MW, podem se beneficiar de uma atualização com tecnologia de controle nova e comprovada em campo. Isso inclui turbinas eólicas de 2 ou 3 lâminas, paralisação, paralisação ativa e lançamento. Um aperfeiçoamento da Emerson inclui algoritmos de controle avançados e soluções SCADA inteligentes para melhorar a produção anual de energia, aumentar a disponibilidade da turbina e fornecer acesso remoto. Com o acesso renovado às peças sobressalentes, a vida útil da turbina também pode ser estendida.
Vídeos

Estudos de caso
Perguntas frequentes sobre aperfeiçoamentos de turbina eólica
Uma adaptação de controles de turbina eólica, também conhecida como atualização de controles de turbina eólica ou adaptação de turbina eólica operacional, é um aperfeiçoamenot abrangente dos sistemas de automação e sistema de monitoramento de uma turbina. Em vez de uma revisão mecânica, esta solução atualiza o "cérebro" da turbina substituindo componentes antigos e proprietários por uma plataforma de encaixe direto e plug-and-play. Dependendo de seus objetivos, um projeto normalmente inclui:
- Sistemas principais: engenharia, sistema de controle principal, software de aplicação, SCADA e sistemas de conexão à rede.
- Recursos avançados: monitoramento de condições, novos sensores/equipamentos elétricos, controle de parques eólicos e certificação.
- Suporte ao ciclo de vida útil: treinamento abrangente, suporte contínuo e serviço de campo.
A implementação de uma adaptação moderna do sistema de controle aumenta significativamente a produção anual de energia (AEP), melhora a disponibilidade da turbina e introduz recursos completos de acesso remoto. Com a introdução de tecnologia comprovada em campo e a renovação do acesso a peças sobressalentes padrão, a vida útil das turbinas mais antigas pode ser estendida por anos. Além disso, uma adaptação da Emerson estabelece total independência do fabricante de equipamento original (OEM), fornecendo a você acesso irrestrito e transparente a todos os dados da turbina e operacionais.