Resumo executivo: adaptação rápida do controlador de turbina eólica
A Emerson ajudou um operador de turbina eólica europeu a modernizar uma turbina Fuhrländer MD70 de 1,5 MW usando uma adaptação rápida do controlador de turbina eólica Ovation™ plug-and-play concluída em apenas três horas. O sistema atualizado aumenta a potência de processamento para aumentar a AEP, simplifica a substituição de hardware e suporta medições de rede de acordo com a IEC 61400-21. Com milhares de unidades MD70 em todo o mundo, esta solução fornece um caminho escalável e econômico para melhor desempenho e confiabilidade.
Resultados: adaptação rápida e de baixo risco para melhor desempenho da turbina
- Instalação plug-and-play concluída em apenas três horas
- Aumento da produção anual de energia (AEP) possibilitado por hardware de processamento de alto desempenho
- Custos de comissionamento mais baixos por meio da substituição simplificada de hardware
- Solução pronta para o futuro facilmente replicada em milhares de turbinas MD70 em todo o mundo.
Aplicação
Adaptação de turbina eólica de uma Fuhrländer MD70 de 1,5 MW para substituir o hardware de controle antigo e melhorar o desempenho da turbina a longo prazo. Milhares de turbinas MD70 estão instaladas em toda a Europa e China.
Cliente
Um operador europeu de turbinas eólicas que gerencia uma grande frota de unidades MD70 em vários locais.
O desafio: controles obsoletos limitam o desempenho e a confiabilidade da turbina
Milhares de turbinas MD70 ainda operam com sistemas de controle e componentes eletrônicos desatualizados, o que restringe o desempenho e aumenta os requisitos de manutenção. O operador precisava de uma adaptação econômica que pudesse ser instalada rapidamente, bem como reduzir o risco técnico e proporcionar ganhos mensuráveis de desempenho sem deixar as turbinas desligadas por longos períodos.
A solução: pacote de adaptação do controlador de turbina eólica Ovation
A Emerson colaborou com o operador da turbina para instalar e testar um novo controlador de turbina eólica Ovation em uma das turbinas MD70. A solução incluiu:
- Controlador Ovation instalado na nacela. Projetado para substituição rápida plug-and-play de sistemas obsoletos, o controlador oferece mais potência de processamento para aumentar a AEP e suporta a medição da rede de acordo com a IEC61400-21.
- Displays Ovation instalados na nacela e na base da torre para melhor visibilidade e controle.
A instalação foi concluída em apenas três horas, com o comissionamento completo concluído em menos de uma semana. O sucesso do projeto demonstra a escalabilidade e eficiência da solução de controle de turbina eólica da Emerson.
Por que é importante: permite um caminho de atualização simples e econômico
Este projeto demonstra como uma plataforma de controle moderna pode revitalizar turbinas antigas, prolongar a vida útil dos ativos e melhorar a produção de energia com o mínimo de interrupção no local. Para proprietários de frotas MD70, uma solução de adaptação de controles da Ovation fornece um caminho comprovado e replicável para melhorar o desempenho das turbinas e reduzir o custo do ciclo de vida.
“Levou apenas 3 horas para instalar o novo controlador. Tudo o que precisamos fazer, em termos de hardware, foi desconectar o controlador antigo e conectar o novo, e o comissionamento foi realizado em menos de uma semana.”
- Ole Binderup, Diretor de R&D - Tecnologias de energia renovável, Emerson
Saiba mais sobre as soluções de aperfeiçoamento para turbinas eólicas da Emerson
Intensifique a confiabilidade das turbinas e estenda a vida útil dos ativos com o portfólio de tecnologias de adaptação e monitoramento da Emerson:
- Adaptações de controles de turbina eólica Ovation
Plataforma de controle de turbina moderna e pronta para adaptação projetada para frotas de OEM mistos. - Controlador de turbina eólica Ovation
Controlador de substituição drop-in ideal para projetos de modernização de turbinas obsoletas, oferecendo suporte de longo prazo e capacidade de acesso remoto. - Solução de monitoramento de condições de turbina eólica Ovation Green
Monitoramento de vibração e temperatura em tempo real para manutenção preditiva e detecção antecipada de falhas. - Ovation Green SCADASCADA empresarial e baseado em nuvem que oferece visibilidade remota 24 horas por dia, 7 dias por semana, análise de desempenho e gerenciamento de alarmes de qualquer dispositivo.
Estudos de caso relacionados
Veja exemplos adicionais de como a Emerson ajuda proprietários e operadores a modernizar turbinas eólicas obsoletas:
- Turbina eólica NEG Micon NM48 desativada revivida com a solução de aperfeiçoamento da Emerson
- Operador de parque eólico colhe resultados e ROI com a solução de adaptação Vestas V44
- A adaptação da Emerson aumenta o desempenho da turbina eólica Nordex N60 para 99% de disponibilidade, reduzindo os custos de O&M.
Considerando uma adaptação?
Saiba como a Emerson ajuda operadores a melhorar o desempenho, prolongar a vida útil das turbinas e simplificar O&M para ativos eólicos antigos. Entre em contato com nossos especialistas em adaptação eólica para iniciar a conversa.